主页 > 新品 > 2024新品 > 零停机解决方案 >

零停机解决方案

通过智能塑料避免计划外成本

IGUS_AS_Downtime.jpeg确保计划外停机是提升生产效率与可持续性的核心要素。智能塑料解决方案,依托先进的传感器技术与物联网(IoT)平台,如i.Sense状态监测与i.Cee智能维护,实现了对机器部件状态的持续精准监控与深度分析,开创了预防性维护的新纪元。

这些技术不仅有效预防了意外停机,还能提前规划维护活动。通过传感器实时采集的数据,能够精准预测部件使用寿命,并在潜在故障发生前主动执行维护任务,不仅大幅削减了维护成本,还显著延长了系统寿命,同时降低了环境负担。此外,与物联网的深度融合构建了一个全面的智能网络,为工业4.0时代下的高效生产流程提供了支持,进一步提高生产效率。

应用案例 - 我们为客户节省了什么?
IGUS_AS_logistics_of_container_cargo_ships_20_1_4985528373
通过智能i.Sense EC.P与CF.P系统,在港口、钢厂或散货与集装箱物流环节中实现了推拉力的精准监测。节省了i.Sense智能监测成本5,000欧元,更通过有效预防设备故障,大幅减少了停机时间,进而每年为企业节省约20,000欧元的额外开支。进一步体现了技术投资的长远价值。
IGUS_AS_car_production_line_1_b0f046cc09
滑动拖链系统的实时状态监控——i.Sense EC.W,专为物料搬运、汽车工业及自动化技术领域设计。采用EC.W传感器,不仅实现了初期成本节省约250欧元,更通过精准监测大幅降低了后续的检查与维护成本,每年可节约高达5,000欧元,显著提升了运营效益与设备可靠性。
FA_3022_1_5a676eaead
依托i.Cee智能解决方案,在内部物流、汽车行业及起重机技术领域成功规避了高达50万欧元/小时的昂贵停机损失。对i.Cee预测性维护的明智投资,初期即节省了25,000欧元,并实现了每年检查成本降低10,000欧元,更重要的是,同时消除了每年潜在的500,000欧元计划外停机成本,为企业带来了运营稳定性和成本效益。
1 2 3
SMA_PROD_i_Sense_TR_B_Sensor_mit_Hintergrund_DE_2_3199c072bd
状态监测 ...
...i.Sense知道您的系统运行情况
状态监测是将许多易格斯产品组合成自我监测智能塑料产品的最快、最简单的方法。安装传感器以在预定义的范围内测量温度、力和振动等值。超出限制的值会导致警报或通知。此信息为执行后续步骤(如维护或系统关闭)提供了基础。如果需要,超出定义限制的值可能会触发系统关闭,以避免代价高昂的损坏。
i_Cee_smart_plastics_1140_x_700_px_FINAL_84282c1a2f
智能维护 ...
...与i.Cee一起展望未来
预测性维护利用状态监测的要素,在传感器和软件的帮助下,创建一个系统,为易格斯产品提供动态的使用寿命计算和最佳维护时间。这使得预测性维护成为实现智能能源供应和轴承技术综合概念的下一步。该系统提供了广泛的设计和高度的定制。我们的目标始终是最大限度地提高系统和用户安全以及产品寿命。
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版