主页 > 服务 > i.Cee预测性维护 >

i.Cee预测性维护

通过smart plastics智能塑料节省大量维护成本

部件之间的智能互联是预测性维护系统的基石。易格斯的预测性维护系统统称为i.Cee。这一系统的核心元件是i.Cee软件。它可用于确定易格斯产品的最大使用寿命和预测性维护规划。根据设定的算法,它会根据产品的使用情况调整其使用寿命和维护时间。

Köln, 17. Mai 2021 – Mit dem i.Cee:local Modul hat igus jetzt ein neues Zuhause für seine smart plastics Software entwickelt. Das Modul berechnet im laufenden Betrieb die restliche Lebensdauer von Energiekette, Leitung, Linearführung und Gleitlager. So lässt sich die Lebensdauer der Anlage optimieren, Störungen frühzeitig erkennen und beheben sowie die Wartung vorrausschauend planen. Durch seine Multi-Konnektivität kann i.Cee:local je nach Kundenwunsch über das Internet oder ohne IoT-Konnektivität über das lokale Netzwerk eingebunden werden.降低成本

  • 显著延长所用igus®部件的使用寿命
  • 系统整体效率提高
  • 可集成到工业4.0/IIoT概念中

 

降低成本

  • 提前预警,维护成本降低
  • 可避免设备意外停机导致的生产损失
  • 仓储成本降低
i.Cee硬件
SMA_PROD_i_Cee_box_04_final_LINDA_bbeb8a8e99
i.Cee: box
该盒子(IP.68)安装在机器的开关柜上,耐风雨,用于接收来自供能或滑动轴承的传感器数据,可放置i.Cee软件,含多个设备连接点,可连接易格斯状态监测部件
SMA_PROD_i_Cee_Web_1_b290c5370e
i.Cee: plus II
i.Cee:plus II 模块安装在开关柜中或直接安装在机器中,它负责接收来自供能或滑动轴承的传感器数据,并把其传输给i.Cee软件
i_cee_custom_93ab72be22
i.Cee: custom
拖链或滑动轴承中的传感器直接与您的公司软件通讯,软件将数据传输到i. Cee软件进行评估。传感器与软件直接通讯构成了最复杂且最独特的解决方案
自己决定数据传输和获取的方式
smart_plastics_i_Cee_cloud_5e1a95d7e2
云服务 i.Cee: cloud
基于互联网的解决方案有两种选择。 第一种,您的数据传输到云端,通过浏览器面板在受保护的区域获取。第二种,数据传输到i.Cee.net上的数据集中器。 i. Cee.net位于您所在的位置,您可随时停止或调整与云端的数据交换。
smart_plastics_Fabrikbild_i_Cee_local_5d594f9dd5
本地公司网络 i.Cee: local
您的数据决不会从公司网络中泄漏出去,因为i. Cee软件只在您允许的网络内部进行通讯。这样的网络包括一台机器内的拖链或机器园区及您自己的输出接口。
应用举例
i_Cee_smart_plastics_1140_x_700_px_FINAL_84282c1a2f
有效减少停机时间
在汽车生产过程中,传动带会一直运转不停,执行装配和焊接工作的协作机器人需要一直持续运行,那么为这些机器人供应动力和数据的所有部件也要一直不停运转。在这种情况下,预测性维护等智能部件就变得格外重要。无论是要推进全新的工业化4.0项目,还是为提高效率而对设备进行改造和升级,易格斯的智能塑料解决方案都可以作为通用的标准化模块用于其中,且几乎能够个性化适配每个设备。
PM_6019_1_226829547f
通过Fanuc FIELD系统和易格斯智能塑料对工厂进行智能监测
为了对机器和系统的数据进行评估,机器人制造商FANUC推出了一款开放式工业物联网平台,即“FIELD 系统”。该系统可以通过本地网络拓扑连接所有制造商的生产机器,从而能对整个过程链进行全面的数据分析。此基础架构中使用了Fanuc和第三方供应商的应用程序。通过易格斯的“智能塑料 - i.Cee”应用程序,维护人员可以监测其智能部件(如拖链和电缆)的状况,并在FIELD系统中提前规划维护。
1 2
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版