采用智能传感器技术的状态监测系统用于机器数据采集
易格斯i.Sense:使用智能塑料避免机器意外停机并提高其可用性
易格斯智能塑料可帮您全面掌控系统。我们的智能塑料结合了易格斯高性能工程塑料以及先进的传感器技术。用于对拖链和电缆进行状态监测系统的i.Sense就是其中之一。其中包括用于机器数据采集的各种传感器,具体取决于应用。这些传感器会记录推/拉力等机械因素以及电缆质量等电气因素。位于开关柜中、与这些传感器相连的i.Sense模块会评估所有传感器数据,并触发后续操作。这些信息可直接传输给机器控制系统,并在一个在线面板中实现可视化,此操作不受位置影响。这为智能工厂中基于部件状况的维护操作提供了基础。
![]() | ![]() |
精进技术 | 降低成本 |
|
|
![]() | ![]() |
测试结果 | 可持续性 |
|
|
i.Sense状态监测技术详解:获取数据——评估数据——可视化数据
![]() | ![]() | ![]() | ||
i.Sense传感器 | i.Sense评估模块 | i.Sense连通性 | ||
| i.Sense智能状态监测传感器用于持续监测移动部件的运行状况。它们可用于执行各种功能,具体取决于应用。在拖链中,这些传感器可用于监测推/拉力(i.Sense EC.P),以及在早期阶段监测链条断裂(i.Sense EC.B)。对于被拖链引导的chainflex 高柔性电缆,现代智能塑料传感器技术可用于监测电缆的应力(i.Sense CF.P)以及检测电缆质量(i.Sense CF.Q)和数据传输率(i.Sense CF.D)。 所有用于机器数据采集的i.Sense传感器日后都可以集成到供能系统中。 | 随后,从所有传感器获得的数据都会在i.Sense Module II 中进行评估,该模块安装在被监测系统的控制柜中。在进行主动故障管理时,所有的运动异常都被检测出来并直接报告给用户或机器控制系统,如Siemens PLC等。我们的最新一代产品最多可以同时连接四个用于拖链和电缆状态监测的传感器,但只需一个开关柜模块,因而可以显著节省空间和成本。新模块还提供很多典型的工业4.0用例,如通过WLAN/SMS进行远程复位或SMS/e-mail警报功能等。 | 除了能直接集成到PLC工厂控制系统中以避免紧急情况下机器全面故障,i.Sense模块还提供其他网络集成选项。其中之一是通过连接SMS模块(可选)实现不受位置影响的警报功能。另外一个选择是通过连接i.Cee模块将所获得的所有传感器数据输出到在线面板上。连接到互联网或本地网络后,状态监测面板会清晰地显示配备智能技术的部件的剩余使用寿命。此外,它还会以红绿灯代码的方式显示部件的当前状态。如此,系统操作员就可以对设备的状态一目了然,并因此可对下一次维护进行可靠规划。 |