测试与集成
从创意、制造到实施,项目开发全流程服务
您是否希望在落地一项创新方案之前先进行可行性测试?我们诚挚地邀请您参观我们的客户测试区,该测试区占地超过400平方米,我们将为您呈现低成本自动化的世界。在这里,我们免费为客户做可行性测试,部分测试可能需要客户寄送关联的零部件,以便按照实际应用工况来布置载体和动作对象,实验完成后,我们将向您发送我们测试视频和结论报告。
德国科隆

低成本自动化集成
您是否需要具备专业知识的人来完整系统集成?我们的集成商不仅熟悉易格斯产品,而且具备丰富的终端客户项目实施经验。通过这种合作方式,我们一定能为您的应用场景找到尽可能好的解决方案!
典型的集成服务包括:
- 将控制系统集成到现有机器中
- 机器人的搭建和调试
- 整合视觉系统,可进行图象处理
- 安全防护措施布置和安全等级评估
- 其它个性化需求
更多相关信息

零风险自动化
生产过程自动化是制造企业未来生存能力的决定性因素。但是直到今天,因为成本高昂、投资风险大、分摊缓慢,自动化设备和机器人仍然只有少数大公司才有机会使用。一定是这样吗?不是的…… 低投入 选择易格斯低成本自动化和RBTX 机器人商城,这里95%的项目都不会高于12万元零风险 易格斯可以提前免费为您测试,先试再买!众多案例 RBTX.com 400+真实案例可参考

机器人控制系统(iRC)
易格斯iRC机器人控制软件集成了LabVIEW,Matlab,ifm,ros,Modbus, TCP/IP,PLC,BECKHOFF等接口,同时客户还能下载机器人的参考程序,快速掌握编程的方法。

接口与参考程序
易格斯iRC机器人控制软件集成了LabVIEW,Matlab,ifm,ros,Modbus, TCP/IP,PLC,BECKHOFF等接口,同时客户还能下载机器人的参考程序,快速掌握编程的方法。

iRC 项目配置与常用指令
易格斯机器人用户可以通过查看夹爪、虚拟盒子、外部轴文档,简单学习常用的命令,就可以快速掌握机器人编程方法。

机器人课程自学
易格斯提供丰富的自学视频资源,可帮助用户快速入门机器人编程,从而开箱即用。
任何产品相关的问题请联系我

刘锴 Sweet Liu LCA & RBTX 产品经理

在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话