主页 > 预装配系统 > 预装配拖链 > 插入式预装配拖链 >

插入式预装配拖链

实现轻松连接

RCH_PROD_plug-in_e-chain_1.jpeg

插入式预装配拖链可以大大简化供能系统的安装。固定在拖链安装支架上的接头可确保拖链能轻松快速地安装到应用上。使用这些即插即用的装配部件可以节省80%的装配时间,同时插入式操作的绝对安全性也确保了装配不会出现任何错误。

由于接头、外壳和连接件都可以按需单独配置,所以每一条插入式拖链其实都是定制化产品。此外,我们还会根据您的应用为您定制专属接口解决方案,您可以用它替代之前包含各种不同零件的配置。

如果您的需求比较复杂,欢迎您联系我们咨询建议。

IGUS_GEN_tech_up_CN_2_3342144b6b
精进技术
  • 方便快速地与您的应用连接
  • 集成去应力元件和良好的密封性
IGUS_GEN_cost_down_CN_2_427b761267
降低成本
  • 装配时间节省80%
  • 装配组件经优化,即装即用
  • 维护时:拔掉拖链,保养完成后再插回即可
IGUS_GEN_proof_CN_2_9027fb104c
经验证
  • 高性价比的连接解决方案: 一个接头而非很多单独的接头
  • 组合方式多种多样
  • 插入式非常安全
IGUS_GEN_sustainability_CN_28_0434553c17
可持续
  • 现有的易格斯供能系统可以与单独的配置集成
RCA_PROD_MC-Adapter_DesignAward_CN_1.jpeg
2021德国设计奖得主:模块化接头适配器

模块化接头适配器实现快速便捷地安装

在需要快速反应时间的情况下,例如发生故障时,带有模块化接头适配器的插入式拖链能确保供能系统的快速连接,避免停机时间过长。

例如, 自动停车系统中,客户的车需要自动停放。系统会对汽车进行称重和测量,并自动把它移动到合适的停车位置。如果因拖链的电缆断裂或气动软管的泄漏而致系统停止运行,每名技术维修人员都应该能够断开发生故障的拖链,并连接一个新的预装配拖链。有了适配器,维修人员不需要基本的电子知识,就可以快速、轻松地做到这一点。  

模块化接头适配器不仅可以用于自动停车系统,确保快速维护,而且还能用于生产或制药系统以及任何需要插入供能系统的地方。

模块化接头适配器

用于拖链的模块化插入式接头 - 模块化接头

接头模块能够以单层或多层的方式根据拖链的内部组件和几何形状进行调整。这样可以为各种应用实现具有不同功能和设计的理想布线方案。将系统与易格斯的通用去应力系统结合,能确保直接安全地安装在接头外壳中。所使用的软元件把电缆包起来并固定在合适的位置,不会损坏它们。柔性结构外形类似于蜂窝,可适应不同的电缆直径,从而实现去应力效果。

模块化接头的应用范围非常广泛,比如拖链固定端或移动端、两个拖链之间或者用于接线盒以及开关柜中插入电缆。

以下视频介绍模块化接头,在此了解模块化接头详情。

igus_Readychain_2_01_chris4.jpegreadychain speed装配拖链,插入式模块使供能更方便

每根易格斯装配拖链的目的都是使模块化安装尽可能地简单。几年前,readychain speed装配拖链在预装配拖链领域引发了一场革命。设计师把接头和安装支架集成到一个可以直接插入到开关柜的装置中。readychain speed装配拖链只需几秒连接预装配的拖链系统,且无需使用工具。

总体而言,预装配模块的优势是经过全面测试的组件,一经生产即能与所有其他组件适配。这一流畅的过程在周期性生产或流水线生产中尤为重要。与单个组件相比,装配拖链模块只需要少量的装配时间。借助易格斯的readychain speed装配拖链,产出时间能再次大大降低。

readycable_harting_chapter_title.jpg易格斯装配拖链和HARTING组件

有HARTING 作为供应商和设计合作伙伴,装配拖链产品可以充分发挥优势。选择易格斯工业预装配电缆的理由,包括质量、从订货到交货的时间、生产力以及价格等多方面。易格斯的装配拖链结合了机械加工与专门的预装配区域和Kanban轴承,因此灵活性无与伦比。以特定形式的预装配产品是我们日常工作的一部分。

带Harting接头的预装配电缆

已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版