请输入您需要搜索的内容
主页 > 预装配系统 > 重载连接 > 模块化 > 模块化接头适配器 >

模块化接头适配器

轻松连接拖链,节省装配时间

RCA_PROD_MC-Adapter_DesignAward_CN_1.jpeg

模块连接适配器是经过专门设计,可简化接口概念模块连接以及其中带有电缆的拖链的连接。预装配拖链是互联系统,可直接安装。

拖链和模块化接头是标准化的,根据拖链系列、宽度和模块连接接头的数量,使用 3D 打印生成相匹配的拖链适配器。(也可以探讨塑料注塑的可能性),适配器只需组装到模块接头,即可使用卡箍机制 。

因此,包括模块接头在内的整体装配,是一个互连系统。

注:标准版为黑色,可按要求提供其他颜色。

    精进技术    降低成本
  • 无需附加钣金件即可安装
  • 灵活:简单夹紧,适用于墙壁和地板
  • 安全:一体化的集成去应力元件和密封
  • 适用:通过将单个外壳组合成一个接头来配置接口
  • 装配时间预计节省  80% 
  • 即装即用的组件优化处理
    凭证     可持续性
  • 模块接头:2018年红点设计大奖获奖者
  • 模块接头适配器:2021年德国设计奖得主
  • 高性价比的接头解决方案:使用一个连接器来代替很多单独的接头
  • 可提供更多不同的接头组合
  • 支持现有易格斯拖链供应系统
  • 3D打印工艺的适配器适用于各种尺寸

Automatisches Park system快速装配

在任何需要快速反应的地方,比如万一发生故障,需要及时处理。模块连接适配器是确保能够快速连接的拖链供能系统,并有效避免长时间停机。

例如,在一个自动停车系统中,顾客把车停在那里,汽车由系统进行称重和测量,并自动移动到合适的停车位置。如果因拖链的电缆断裂或气动软管的泄漏而导致停机,每名技术维修人员都应该被要求能够断开有问题的拖链,并连接一个新的可利用拖链,有了适配器,不需要基本的电子知识,就可以快速、轻松地做到这一点。  

模块连接适配器不仅适用于自动停车系统,确保快速维护,而且还用于生产或制药系统以及任何需要插入拖链系统供应的地方。

更多信息
ECS_GEN_Module_Connect_CN_2_9f90b2bc32
请把您的需求告知我们,我们将根据宽度和模块连接接头的数量,为您开发单独接口与适当的适配器
ECS_GEN_Module_Connect_CN_1_0fe4e8754b
一个用于连接拖链供能系统的模块接头,可以适用于e-chain® 填充物和内部结构调整的连接器模块,量身定制,节省空间
ECS_GEN_Module_Connect_CN_3_879563c9bf
您需要一个完整的拖链供能系统吗? 易格斯负责整个采购过程,从购买所有必要的组件到组装完成即装即用的系统。预计节省高达95%的预装配时间
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版