请输入您需要搜索的内容
主页 > 行业案例 > 轨道交通 > 用于火车控制柜的拖链电缆 >

用于火车控制柜的拖链电缆

耐温、坚固耐用

Waggon%20-%20Batteriekasten_Auszug.jpeg在车厢下方,必须有强大的防落石装置。此外,必须安全地引导电缆,以便轻松拉出电池进行维护。因此,拖链和电缆供能系统通常用于火车电池箱。这两个部件也可以作为装配拖链形式交付,整套系统包含所需电缆、拖链及配件。 

  • 所需产品:供能系统,拖链、电缆
  • 要求:耐气候变化、坚固耐用
  • 行业:轨道技术,车厢制造
  • 为客户带来成功:坚固的拖链供能系统和安全导向电缆,通过EN 45545认证

易格斯拖链具有重量轻、坚固耐用的特点及优势。与chainflex®高柔性电缆的一起使用有效防止故障,可以避免电缆断裂及起旋变形等不利因素。我们的电缆专为移动应用而开发,满足特定环境下小弯曲半径的要求,特别适用于扭转运动。此外易格斯为电缆提供质保承诺和使用寿命计算,有效避免计划外停机,造成额外成本损失。拖链和chainflex®高柔性电缆也有通过EN-45545认证的系列可选。

此应用中涉及的产品系列

相关信息

联系我们

已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版