菱形带预紧功能导轨。drylin N 预载菱形滑轨采用免润滑设计可确保滑块与导轨之间稳固贴合全线滑块弹簧预紧支持四档预紧力可选可实现无粘滑效应的精细调节通过选择对应预紧等级能设定恒定位移力全生命周期保持稳定滑块能锁止负载不滑移适用于相机驱动模组传感器车载内饰机构。drylin N 菱形带预紧导轨核心优势。适配极小安装空间超薄扁平结构 轻量化设计降低设备能耗 调节定位简易可控 运行静音低噪 装配步骤少大幅缩短装机工时 安装操作简单便捷。产品列表。本色导向导轨。本色阳极氧化铝型材导轨 标准款带 60mm 等距安装孔 可提供无孔裸型材支持客户按需二次机加工。立即选购。防反光导向导轨。黑色阳极氧化铝型材 可选标准安装孔 无孔两种规格 黑色表面大幅减少光线反射适配视觉检测摄像设备场景。导轨限位端盖。NSVK27导轨端面精致装饰盖 NSVZ0127AL位置可调式端盖 NSVA27经济型螺纹锁紧端盖。拓展解决方案。NKV 系列集成测量反馈系统导轨模组 SLNV 系列内置 dryspin 丝杆的直线驱动模组可搭配 不搭配伺服电机。联系定制。NWV21222735 短款滑块。通孔支持下置锁紧 螺纹孔支持上置锁紧 单段独立预紧适配小幅精密调节。NWV22 长款滑块。通孔支持下置锁紧 螺纹孔支持上置锁紧 双预紧结构承载稳定性更强。NWV21222735AR 黑色短款滑块。黑色外观适配视觉设备 通孔 螺纹孔两种安装孔型可选 带预紧机构调节行程可控。NWV21222760AR 黑色长裤滑块。黑色外观适配视觉设备 通孔 螺纹孔两种安装孔型可选 双预紧结构承载稳定性更强。新品 无PTFE 带预紧滑块。全新 20mm 宽度仅 8mm 高度超薄预紧菱形导轨是医疗设备汽车内饰配套理想选型对比传统 27 安装尺寸节省 25 安装空间整机减重 40全系无 PTFE 成分通过 PFAS 检测满足低雾化行业标准。带螺栓孔。带通孔。NWV41422035 短款滑块。NWV41422060 长款滑块。应用案例。易格斯自行车行业直线调整方案drylin N 预紧型滑块用于Smartfit 激光测量仪NSV0127 导轨阳极氧化铝搭配对应菱形滑块iglidur J 材质无润滑不脏手高精度定位可锁定测量值助力门店高效匹配车架高度经销商精细组装稳固耐用适配 workshop 环境为自行车测量提供高性价比易操作的线性技术支持。了解详情。相关产品问题欢迎联系我