请输入您需要搜索的内容
主页 > 行业案例 > 自行车 > drylin N 预紧型滑块用于Smartfit 激光测距仪 >

drylin N 预紧型滑块用于Smartfit 激光测距仪

免润滑、洁净、测量可靠

Smartfit 激光测距仪是自行车零售店的实用工具,由带激光雕刻刻度的易格斯(igus)NSV-01-27 导轨、菱形导向滑块,以及十字激光器组成。该激光测距仪非常适合对自行车进行精确测量与调试:在销售环节,可借助它确定最适配的车架高度,让客户能骑上调试完美的自行车;Radlabor GmbH 的经销商还将其用于自行车交付前的个性化最终组装。

这款测距仪操作简便且精度高,优势显著…… 其核心性能要求包括:激光测距仪及配套导轨必须具备耐用性,以应对维修车间与销售场景中的日常使用,避免因磕碰损坏;设备需操作简单,且能稳定保持已设定的参数值。此外,对客户而言,性价比也是重要的考量因素…… 尤其值得一提的是,无润滑菱形导轨深受用户认可,在自行车门店及维修车间的工作环境中已充分验证了其可靠性。
950_manus_2021_7_76bb83f07c
简介
  • 需求背景:需要一款用于确定自行车适配车架高度的工具,帮助销售人员为客户精准快速找到合身的车架
  • 性能要求:操作快速简便、使用后手部不会残留油脂、测量精度高
  • 所用产品:drylin NSV-01-27 菱形导轨和滑块
客户反馈
“易格斯(igus)drylin NSV-01-27 导轨与预紧式菱形滑块能够稳定保持位置,可实现精准移动与优质测量…… 我们对此完全满意。”

—— 蒂莫・德根(Timo Degen),Radlabor GmbH 公司
950_manus_2021_8_e31d9c9b0e
950_manus_2021_4_b6a84af64a
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版