请输入您需要搜索的内容

用于传动系统生产线的运动塑料

使用寿命长且可预测维护

automotive-production传动系统生产线对机器的精度和可靠性有着很高的要求。此类生产线上有很多站点,有的站点路径很长,这些站点共同形成了一个复杂的高动态系统。其中一旦有任何机器或部件出现损坏,整个生产线都将受到影响。此外,由于维护停机而导致的对生产造成的干扰或影响也要尽量避免

平均来说,每条装配线每14秒就会产出一台发动机,而在高峰时段,每个工作日则可生产出6000多台发动机。而要保证这种规模的产出,其中所用的部件必须可靠,同时生产流程要高度自动化。此外,易格斯智能塑料也可在其中发挥重要作用,它可对产品进行预测性维护,从而能够避免意外故障和设备停机。

适用产品
ECS_GEN_epowertrain_CN_3_e2c620532a
所需驱动力减少57%;可用于长行程(长达800米)和高附加载荷(高达30千克/米);运行非常平稳
ECS_GEN_epowertrain_CN_2_ac407bd513
使用免维护的耐磨优化工程塑料滑动轴承,性能可达37.5万公里;适用于超过1000米的超长行程
ECS_GEN_epowertrain_CN_4_74c81a7318
延长拖链和轴承技术的最长使用寿命;提高系统的整体效率;可集成到工业4.0/IIoT概念中
ECS_PROD_pressing_plant_CN_3_608e205c50
无需工具即可打开和关闭;可选降噪装置,运行更安静;节省材料,从而减轻重量
ECS_GEN_car_body_construction_CN_3_59c4460aa5
无需电缆、拖链及接头仓储费用;安装时间缩短一半;设备停机时间降至最低
ECS_GEN_epowertrain_CN_1_4308776573
1350种电缆按米销售或6000多种驱动电缆符合38家制造商的标准;常备库存,无剪切费用

更多信息

已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版