请输入您需要搜索的内容
主页 > 拖链 > 大型拖链 > E4Q >
总览
筛选产品
案例
工程师

E4Q

完全无需工具即可打开和关闭拖链

ECS_assembly_instruction_E4_Q_77a7ad71b8
  • 内高:34 至 82 毫米
  • 装配时间减少 40%:横杆带有快速紧固带,无需工具即可打开和关闭
  • 抗拉强度提高 100%:超强锁紧横杆
  • 重量减轻10%:优化材料凹口,以减少重量,保持高稳定性
  • 填充重量多 20%
  • 噪音17dB(A) 甚至更轻
典型应用领域: 机床|起重机|自动化系统
E4Q系列设计原则
lupendetail_204_CMYK_6366da317b
拖链可快速打开和关闭,无需使用任何工具。
lupendetail_203_CMYK_83f5a2642c
4个限位块使拖链在任意安装方向都能稳定运行。
E4_Q_3_D_seite_CMYK_30e2e5ae06
在不影响强度的部位,减少材料用量。
lupendetail_202_CMYK_850167b51d
可选降噪配件,使拖链运行更安静。
ECS_3_DSTILL_58_21_universal_separator_a11d55c438
可简易装配的新型分隔片。
lupendetail_205_CMYK_f573cdf9eb
横杆上的网格用于固定竖隔片。
任何产品相关的问题请联系我
ECS_PPL_neil_li_CN_2_d391ab4b7c
李渊 Neil Li 拖链产品销售工程师
座机: 021-80366093
邮箱: nli@igus.net
ECS_PPL_neil_li_CN_1_244f416e49
在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版