请输入您需要搜索的内容
主页 > 拖链 > 长行程 > P4 >
总览
筛选产品
案例
工程师

P4

轮式拖链——降低 57% 的能量损耗

P4拖链系统-安全,低噪音,耐磨损,行程可达800m以上。采用免维护的易格斯P4系统,在起重机或输送系统应用中,供能系统可安全可靠地达到800m以上行程。上段和下段滚轮交错运行。工程塑料滚轮可避免对撞,在一个连续的交大的表面上运行。带梳齿的自滑行横杆和特殊的导向槽可安全引导P4滚轮拖链。我们建议有易格斯技术人员 提供整套系统的项目方案。
P4_20neuer_20_TITEL_202014_593128b268
  • 长行程可达800m,高负载可达30kg/m
  • 适用于高速度>10m/s的长行程
  • 极其静音-低噪音运行
  • 一体式带滚轮拖链侧板
  • 采用安全导向的自滑行横杆
  • 各种尺寸的模块化P4系统,采用E4.1系列拖链的内部分隔
典型的行业及应用:起重设备|自动化存储和检索系统|建筑设备|龙门机器人|材料运输
任何产品相关的问题请联系我
拖链产品工程师
邱伟毅 Abel Qiu 拖链产品销售工程师
座机: 021-80366856
邮箱: aqiu@igus.net
code for cn-Abel qiu
在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版