请输入您需要搜索的内容
主页 > 行业案例 > 家装家具 > 升降桌必备的优质拖链推荐 >

升降桌必备的优质拖链推荐

IGUS_GEN_furniture_CN_22_ceef4102b9
家装家具行业解决方案
在这里您会找到drylin导轨用于各类抽屉或门窗、OCO/OCR拖链用于升降桌、PRT用于沙发和餐桌、iglidur滑动轴承用于门铰链等应用示例
PM_0825_1_3f6c3083c0
2025新品视频——OCO拖链
与美国大型家具制造商携手推出的 OCO 拖链,可精准适配升降桌线缆移动需求,凭借极简外观设计与坚固结构,不仅赢得大批用户的青睐,更一举摘得 2025 年德国设计大奖。
IGUS_GEN_furniture_office_chain_adjustable_desks_CN_4_2771641dd2
ECS_AP_furniture_office_chain_adjustable_desks_CN_1_9f47f3224b
可升降书桌或操作台,使用拖链是为了规范线缆管理、保障电子设备运行并提升空间美感:
线缆保护:收纳分散线缆,避免缠绕磨损,防止短路,延长线缆寿命
动态适配:跟随家具(如升降桌、旋转架)运动,确保电源和信号稳定,耐灰尘水汽
设计优化:轻质,不增加负载,隐藏线缆保持整洁;免维护特性减少后期成本,其紧凑结构还能契合家具智能化、模块化需求,兼顾功能与美观
OCR/OCO拖链产品
专为办公室升降桌设计
IGUS_GEN_furniture_CN_24_d92bd1c21a
OCR拖链
外形结构:圆形三腔
内部尺寸:14.5mm(内高)
设计亮点:各腔独立,防干扰
IGUS_GEN_furniture_CN_25_354b6732c0
OCO 拖链
外形结构:矩形单腔
内部尺寸:32×37mm(内高 × 内宽)
设计亮点:半封闭侧面实现极简视觉
更多推荐拖链
ZF14系列
igus_ZF_14_with_cable_230caa3bab
  • 螺丝或背胶粘贴固定
  • 采用 “简易”设计,可在拖链固定好后快速填充电缆
  • 通过 UL94-V2 防火等级认证
方便型拖链
ECS_PROD_echain_small_sized_chain_CN_3_f82f545d0f
  • 电缆即压即装
  • 高性价比
  • 低噪运行
  • 高加速度适配
E2迷你系列
ECS_PROD_echain_small_sized_chain_CN_1_d883dec535
  • 组装便捷
  • 拆卸轻松
  • 内高与弯曲半径小
  • 小节距,更静音顺滑
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版