主页 > 新品 > 2024新品 > 2024年低成本自动化新品与新服务 >

2024年低成本自动化新品与新服务

移动机器人、视觉扩展、更全面的自动化配件、更多现有解决方案

移动机器人

今年,无论是教育培训专用,还是中小型公司各类应用,我们都可以向您提供高性价比可自主移动的机器人,即复合机器人(Autonomous Mobile Robot,简写AMR)。

ReBeL协作机器人周边

另外,您可能已经发现,在人们解决一项智能自动化改造问题时,机器人很少会单独出现,它周边必然会有一些配套的设备,现在我们的ReBeL协作机器人拥有了更加完善的周边产品,包括全新轻质款两指夹持器、SCHUNK EGP夹持套装、ifm相机、高性价比AI智能识别组件、大尺寸机台。同时我们还为ReBeL新增了五项技术指标,立刻前往,了解更多ReBeL各项数据吧!

LCA_GEN_rebel_tests_DE_1_8aec00624e
新增无尘室、短期最大负载、协作安全性、噪音、功耗的实验室测试达标报告。
Rebel_20_Gripper_8c8b2e9239
ReBeL第一款夹爪,抓取范围100mm,可抓取不同尺寸的物件。
LCA_GEN_rebel_gripper_bundles_DE_1_8dd35b1253
SCHUNK EGP夹爪套装,即插即用,多种夹爪可选。
Rebel_Kamera_822e42b878
ReBeL即插即用的ifm相机,无需支架,简单快速。
Rebel_vision_set_c0bd683487
无需昂贵的相集,依赖AI神经网络处理图形,只需要学习30~50图象,就能自主准确识别出糖果、电路板等等。
LCA_GEN_rebel_table_DE_1_37f4c1df58
L型模块化设计,可灵活扩展,配备脚轮,如果您需要灵活移动工作台,这个工作台非常合适。联系我们设计定制。
LCA_GEN_rebel_sample_programs_DE_2_33cde44ffa
借助Gazebo、TwinCAT 和 ROS参考程序,使用.urdf 格式文件快速实现机器人仿真。

机器人控制系统iRC

我们新推出众多知名厂商的高性价比摄像头,通过USB连接,即插即用,简单、快捷。除此之外,您还能通过图形交互界面轻松输入末端执行指令。了解机器人控制系统iRC

LCA_AP_i_RC_Vision_App_DE_2_dc737ffdc3
集成视觉应用程序
  • 众多知名厂商的高兴比USB摄像头
  • 5分钟就能完成与机器人集成
  • 抓取对象不受形状限制
  • 可直接在iRC易格斯机器人控制软件中进行图形配置
i_RC_App_Connect_539ad34813
新扩展接口
  • 新界面支持编写个性化的程序,例如特殊的运动算法、外部设备或软件的接口
  • 支持Python 和 C++ 编程语言
  • 通过软件集成,能减少额外的硬件系统
LCA_GEN_i_RC_converter_DE_5_0e9b3a3b1c
文件转换器
  • 使用户能够将坐标值从CSV、SVG或DXF文件直接传输到机器人坐标中
  • 无需再为机器人执行路径手动编写程序
  • 可应用在类似于定量涂胶应用的路径孪生场景
更多机器人及自动化创新
RoboLink APP
LCA_GEN_Joint_Control_DE_1_47f0e3fa39
没有繁琐逻辑,简单控制
在一些小型的自动化售货装置中,可能不需要复杂的控制逻辑和精确的运动学计算,RoboLink的简便性和快速编程特点就能很好地满足需求。又如,某些初级的模块化机器人研发项目,如果不涉及逆运动学的复杂计算,使用RoboLink APP可以降低开发难度和成本。
Apiro®机器人套装
LCA_GEN_Apiro_modular_robots_DE_1_a6f859257f
趣味性教学套装,非常适合初学者和教培行业
由 Apiro® 蜗轮减速箱、NEMA 17 步进电机、连接件组成, 可以在短时间内搭建八种不同的机器人系统。电机控制系统可选D7三轴控制器。与 Raspberry Pi 和 Adruino Mega 连接的示例程序可以在这里找到。
4自由度Scara-Pro
LCA_GEN_SCARA_L_DE_1_9301329d28
新推出大尺寸水平关节机器人,其主要技术特点有:
  • 负载3Kg
  • 工作半径600mm
  • Z轴伸展范围3000mm
  • 节拍20次/分钟
  • IP45防护等级
不高于12万元的现有解决方案
LCA_GEN_ready_made_solutions_DE_1_ff09760238
提供 20 种现成解决方案:包括从定量、钻孔、拧紧、码垛到质量检测等经典自动化应用,可作为自组装或提供组装服务的现成解决方案。
更大、更快、更远
Delta_59aac56364
高效拣选
  • 工作半径可达1000mm
  • 节拍可达75次/分钟
RBTX
RBTX.com上线五年
LCA_GEN_RBTX_5_years_DE_1_6ac9891cf0
我们已搜集整理500多个低成本自动化案例,其中95%的成本都不高于12000欧元,投资回报周期快至3~12个月。
Machine Planner
Machine_Planner_92822b52dd
Machine Planner使购物车中的机器人工作站可视化,帮助您规划布局结构、增减组件,并生成相应的配置方案和报告。
软件
LCA_GEN_RBTX_APP_World_DE_1_1db1b43b12
先进的机器人控制软件可让自动化新手轻松对机器人编程,并对运动序列进行数字化模拟。
机器人技能培训
LCA_GEN_application_training_1_42f18fbd1f
提供基础培训和专家培训,学员将有机会在 igus 机器人上获得基本编程技能和深入知识。
传送线
Rbtx_Foerdertechnik_ae4ad73029
今年我们完善了传送线、碗式进料机、旋转送料机相关的产品,您可至配件类目找到更多。
任何相关的问题,请联系我
中国LCA自动化与drylinE产品经理刘锴
刘锴 Sweet Liu LCA & RBTX 产品经理
座机: 021-80366708
邮箱: swliu@igus.net
IGUS_PPL_PM_and_IM_CN_4_a3d4a8c9be
在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版