2023年导轨滑块新品
![]() | 可替换循环滚珠轴承导轨的drylin® W卫生设计导轨 | |||
新的卫生设计导轨一款经FDA和欧盟10/2011认证的清洁导轨系统。它的尺寸与循环滚珠轴承导向装置相同,并且非常易于清洁。 | ||||
![]() | 轻松转换为不锈钢直线导轨系统 - drylin® W直线滑块 | |||
使用drylin® W系列直线滑块,可以轻松实现从循环滚珠轴承系统到导向装置的转换。现在,igus首次推出了不锈钢款的直线滑块。 | ||||
![]() | drylin® W导轨端盖 | |||
继drylin® W导轨保护罩之后,igus现在又新推出了适用于所有安装尺寸为10的drylin® W双轨的端盖。 | ||||
![]() | 不锈钢材质的drylin® W双轨 - 耐腐蚀的不锈钢导轨 | |||
这款导轨适用于规定要求必须不锈钢的区域以及有耐腐蚀和耐介质要求的应用。 | ||||
![]() | drylin® T TW-12高性能直线滑块 - 直接在滑块上锁紧和定位 | |||
集成了手动定位机构的drylin® T直线滑块,4种尺寸可选。可以直接在滑块上调整间隙。 | ||||
| ||||
![]() | 适用于小安装空间的drylin W导向装置 - 6系列增加新的设计选项 | |||
即装即用的直线系统或定制化单个组件可选。 drylin® W直线系统可用于实施创意和开发创新产品。快来了解drylin® W,获得一些灵感吧。 | ||||
![]() | 带预紧的drylin® T微型导向装置 | |||
极易使用且设计灵活性高。现可提供带预紧的型号。 | ||||
| ||||
![]() | drylin® N预紧型菱形滑块 - 不易被观察到 | |||
带预紧的超薄型菱形滑块,黑色导轨,直线滑块可精确调节。 | ||||
| ||||
![]() | drylin®直线导向装置专家工具 - 在线咨询、计算使用寿命、直接订购 | |||
drylin®直线导向装置专家工具 | ||||
快速找到适合您的应用的解决方案:选择安装位置、输入应用参数,在线工具会帮助您选择合适的产品供您直接在线订购。 | ||||
![]() | 用于弧形导轨的drylin®经济型滑块 - 创新设计且投资回报快 | |||
适用且成本最低的方案往往才是最佳的解决方案。igus的drylin® econ经济型滑块就完全符合这一特点,它是一款即装即用的入门级滑块,可用于简单的定位和调整任务。它具有高运行效率,且性价比很高,投资回报期很短。 | ||||
![]() | drylin®经济型直线导向装置系列,带定位球、弹簧预紧或标准型可选 | |||
适用于安装尺寸1030的drylin® W直线平台的首款全塑料滑块。得益于其一体式结构,滑块极易安装。 | ||||
![]() | 环保的经济型滑动膜 | |||
由回收材料含量高的iglidur® J4制成的drylin® R滑动膜,二氧化碳排放量减少60% 适用于直径12-40mm的drylin® R圆轴和直径10-25mm的drylin® W直线导向装置 | ||||
![]() | drylin® R轴承用于木制导向轴的测试研究 - 在木轴上耐磨 | |||
我们对igus材料的摩擦系数和磨损率情况进行了大量测试。我们在各种木制轴上测试了由iglidur® J和J4材料制成的滑动轴承和轴套,并对比测试了轴承在金属轴上的情况。 | ||||
![]() | drylin® NT重载型伸缩式导轨 | |||
负载高达25kg | ||||
| ||||
![]() | 带预紧的drylin NT-35-P伸缩式导轨 - 预紧型且安静运行 | |||
新一代带预紧的伸缩式导轨NT-35-P,运行流畅。 | ||||
得益于其弹簧预紧机构,伸缩导轨无运行噪音 | ||||
![]() | 带锁紧的drylin® WW-HKX耐用型直线滑块 | |||
直线滑块的位置可以通过拉杆固定,拉杆推动弹性条变形,刹紧滑块。 | ||||
| ||||
![]() | 带锁紧机构的直线滑块 - 安装、调整、锁定 | |||
| ||||
![]() | 用于drylin® W侧向导轨的盖板 | |||
适配WSR-10-120 drylin® W导轨的端盖,保护滑块,完美覆盖导轨边缘 | ||||
| ||||
![]() | 加长型带滚轮的直线轴承 | |||
新一代带滚轮的轴承移动负载更容易,加长型混动轴承带两个摆动滚轮,负载能力是带单滚轮轴承的两倍。 | ||||
| ||||
2023其他新品