English
drylin® 导轨 WS,圆形双轨
设计: 双轨材料: 铝,硬质阳极氧化廓形: 圆形
产品代码
安装尺寸
b [mm]
带安装孔
选配信息
L[mm]
1000默认切割误差为±0.3毫米,如有特殊需求,请联系我们C4[mm]
60C5[mm]
20C6[mm]
20 尺寸
收起

H [mm]
14 收起
da [mm]
6 收起
a [mm]
18 收起
b [mm]
20 收起
h [mm]
4.5 收起
h1 [mm]
4.5 收起
h2 [mm]
7.5 收起
G1 [mm]
22 收起
G2 [mm]
10 收起
A1 [mm]
13 收起
Q1 [mm]
16.5 收起
Q2 [mm]
15 收起
C4 [mm]
60 收起
C5/C6(最小值) [mm]
20 收起
C5/C6(最大值) [mm]
49.5 收起
K1 (适用于 DIN912螺栓的通孔)
M4 收起
重量 [g]
367 收起
生产和安装公差
收起
H公差
±0,25 mm 收起
da公差
-0,1 mm 收起
a公差
-0,7 mm 收起
一般性能
收起
安装尺寸
06-20 收起
导轨廓形
圆形 收起
设计
双轨 收起
材料
硬质阳极氧化铝合金 收起
孔
Through holes, two parallel hole series 收起
机械性能
收起
惯性矩 ly [mm4]
8 收起
惯性矩 lz [mm4]
1 收起
阻力矩 Wby [mm3]
633 收起
阻力矩 Wbz [mm3]
195 收起
最大长度 [mm]
3000 收起
应用要求-行业标准证书
收起
满足抗菌DIN EN ISO 846标准

销售咨询