主页 > 新品 > 2023新品 > 2023年导轨滑块新品 >

2023年导轨滑块新品

DRL_PROD_WK-10-30-HD-STUDY_1.jpeg
 

可替换循环滚珠轴承导轨的drylin® W卫生设计导轨

 

新的卫生设计导轨一款经FDA和欧盟10/2011认证的清洁导轨系统。它的尺寸与循环滚珠轴承导向装置相同,并且非常易于清洁。

  
 

点击了解更多

 
    
DRL_PROD_WW-10-30-T15-ES2-A160_1.jpeg
 

轻松转换为不锈钢直线导轨系统 - drylin® W直线滑块

 

使用drylin® W系列直线滑块,可以轻松实现从循环滚珠轴承系统到导向装置的转换。现在,igus首次推出了不锈钢款的直线滑块。

 

  
 

点击了解更多

 
    
DRL_PROD_WSZ-10-40_4.jpeg
 

drylin® W导轨端盖

 

继drylin® W导轨保护罩之后,igus现在又新推出了适用于所有安装尺寸为10的drylin® W双轨的端盖。

 

  
 

点击了解更多

 
    
DRL_PROD_WS-10-30-ES_1.jpeg
 

不锈钢材质的drylin® W双轨 - 耐腐蚀的不锈钢导轨

 

这款导轨适用于规定要求必须不锈钢的区域以及有耐腐蚀和耐介质要求的应用。

  
 

点击了解更多

 
    
DRL_PROD_TK-12-15-HKA_1.jpeg 

drylin® T TW-12高性能直线滑块 - 直接在滑块上锁紧和定位

 

集成了手动定位机构的drylin® T直线滑块,4种尺寸可选。可以直接在滑块上调整间隙。

 
  • 集成了由iglidur® J200制成的滑动膜,使用寿命更长
  • 即装即用的系统
  • 通过测试。测试参数:drylin® TW-12-15,双轨,2个带固定式/浮动式轴承的滑块,负载75N,中央驱动/重心;测试结果:运行35000km无需更换轴承。
  • 无需外部润滑
  • 性能/使用寿命可以在线预测
 

点击了解更多

 
    
DRL_PROD_WK-06-20-06-01_5.jpeg
 

适用于小安装空间的drylin W导向装置 - 6系列增加新的设计选项

 

即装即用的直线系统或定制化单个组件可选。

drylin® W直线系统可用于实施创意和开发创新产品。快来了解drylin® W,获得一些灵感吧。

 

 

点击了解更多

 
    
DRL_PROD_TW-14-12-PL_on_TS-04-1_2.jpeg
 

带预紧的drylin® T微型导向装置

 

极易使用且设计灵活性高。现可提供带预紧的型号。

 
  • 带预紧的直线滑块
  • 使用了iglidur® E3材料,摩擦系数优化40%
  • 得益于3:1设计规则,设计自由度提高30%
  • 自润滑,100%免维护
 

点击了解更多

 
    
DRL_PROD_NWV-21-27-60-P10_AR_VA_on_NSV-01-27_black_1.jpeg
 

drylin® N预紧型菱形滑块 - 不易被观察到

 

带预紧的超薄型菱形滑块,黑色导轨,直线滑块可精确调节。

 
  • 带预紧的超薄型菱形滑块,黑色导轨,直线滑块可精确调节。
  • 个性化预紧机构,可精确调节滑块
  • 兼容多种系统:带螺纹/通孔的短型和长型滑块
  • 经igus实验室测试的平均位移力和夹紧力
  • 结构紧凑、自重轻、低惯性
 

点击了解更多

 
    
DRL_SCR_drylin_expert_DLX_en_2.jpeg 

drylin®直线导向装置专家工具 - 在线咨询、计算使用寿命、直接订购

 

drylin®直线导向装置专家工具

 

快速找到适合您的应用的解决方案:选择安装位置、输入应用参数,在线工具会帮助您选择合适的产品供您直接在线订购。

 

点击了解更多

 
    
DRL_PROD_WWBP-06-30_on_WSB-06-30-RX175Q_2.jpeg
 

用于弧形导轨的drylin®经济型滑块 - 创新设计且投资回报快

 

适用且成本最低的方案往往才是最佳的解决方案。igus的drylin® econ经济型滑块就完全符合这一特点,它是一款即装即用的入门级滑块,可用于简单的定位和调整任务。它具有高运行效率,且性价比很高,投资回报期很短。

  
 

点击了解更多

 
    
DRL_PROD_WWP-10-30-06_on_WS-10-30-CA_1_Chris2.jpeg
 

drylin®经济型直线导向装置系列,带定位球、弹簧预紧或标准型可选

 

适用于安装尺寸1030的drylin® W直线平台的首款全塑料滑块。得益于其一体式结构,滑块极易安装。

  
 

点击了解更多

 
    
DRL_PROD_J4UMO-01-20_1.jpeg
 

环保的经济型滑动膜

 

由回收材料含量高的iglidur® J4制成的drylin® R滑动膜,二氧化碳排放量减少60%

适用于直径12-40mm的drylin® R圆轴和直径10-25mm的drylin® W直线导向装置

 

 

点击了解更多

 
    
DRL_PROD_RJ4UM-nut_1.jpeg
 

drylin® R轴承用于木制导向轴的测试研究 - 在木轴上耐磨

 

我们对igus材料的摩擦系数和磨损率情况进行了大量测试。我们在各种木制轴上测试了由iglidur® J和J4材料制成的滑动轴承和轴套,并对比测试了轴承在金属轴上的情况。

 

 

点击了解更多

 
    
DRL_PROD_NT-35-P-HD_teleskop_heavy_duty_7.jpeg
 

drylin® NT重载型伸缩式导轨

 

负载高达25kg

 
  • drylin® NT重载型可伸缩式导轨
  • 坚固的铝制导轨负载力高达25kg;iglidur® IC-05的耐用涂层确保导轨可以免润滑伸展。
  • 应用区域的伸缩长度可达1000mm,耐高温达+80°C
  • 可订购100-1000mm范围内无限调节的伸缩式导轨
 

点击了解更多

 
    
DRL_PROD_NT-35-P_1.jpeg
 

带预紧的drylin NT-35-P伸缩式导轨 - 预紧型且安静运行

 

新一代带预紧的伸缩式导轨NT-35-P,运行流畅。

 

得益于其弹簧预紧机构,伸缩导轨无运行噪音

 

点击了解更多

 
    
DRL_PROD_WW-16-60-15-HKX_11.jpeg
 

带锁紧的drylin® WW-HKX耐用型直线滑块

 

直线滑块的位置可以通过拉杆固定,拉杆推动弹性条变形,刹紧滑块。

 
  • 预装配制动手柄的直线滑块
  • 拉杆采用防滑设计,保证操作安全
  • 弹性条为直线导轨表面提供保护
 

点击了解更多

 
    
DRL_PROD_WW-10-40-10-CC_3.jpeg 

带锁紧机构的直线滑块 - 安装、调整、锁定

 
  • 该直线滑块结合了锁紧功能和用于将滑块安装到位和拆卸的实用机构
  • 带锁紧机构的直线滑块,可防止振动和意外掉落
  • 可用于贵重设备的安全外部存储
  • 此产品应客户要求而开发。您对此产品有任何建议或意见吗?欢迎随时联系我们。
  • 所有部件均可回收利用
  
 

点击了解更多

 
    
DRL_PROD_WSZ-101201-KIT_1.jpeg
 

用于drylin® W侧向导轨的盖板

 

适配WSR-10-120 drylin® W导轨的端盖,保护滑块,完美覆盖导轨边缘

 
  • 有特色的导轨端部防护
  • 坚固的端盖,更安全
  • 压配安装
 

点击了解更多

 
    
DRL_PROD_WJRM-51-20-AL-BB_7.jpeg
 

加长型带滚轮的直线轴承

 

新一代带滚轮的轴承移动负载更容易,加长型混动轴承带两个摆动滚轮,负载能力是带单滚轮轴承的两倍。

 
  • 轴承可摆动,载荷分布更加均衡
  • 负载能力是单滚轮混动轴承WJRM-01的两倍
  • 加长型混动轴承即装即用,适配WS-10/WS-16/WS-20导轨
 

点击了解更多

 
    

2023其他新品

任何产品相关的问题请联系我
中国drylin直线产品经理黄宇波
黄宇波 Kevin Huang drylin®产品经理
座机: 021-80366699
邮箱: khuang@igus.net
IGUS_PPL_PM_and_IM_CN_30_cf6e8d4d33
在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版