主页 > 行业案例 > 汽车行业 > 货运车 > drylin用于市政车伸缩式高压清洗 >

drylin用于市政车伸缩式高压清洗

耐腐蚀、耐磨,且能抵抗水、喷雾、沙砾、碎石

德国Fiedler公司开发了安装在车辆前部的可伸缩高压清洁双浮动杆FSB 1.500 / 2.600。车辆通过侧面喷嘴、中间部分和电子可切换的高压喷嘴,以高水压清洁地面。工程师使用drylin® WS双轨和drylin® W直线轴承实现伸缩,为市政及服务商提供了一种高效清洗街道、人行道和广场的解决方案。

需要产品:直线导向系统
技术要求:耐腐蚀、耐磨,且能抵抗水、喷雾、沙砾、碎石和可能阻碍运动的粉尘侵入
行业:市政清洁车辆
客户的成功:drylin W线性导轨使清洁区域扩大了一倍,自润滑免维护,降低了使用难度;耐冲击,使用寿命长,设计上也方便更换;重量轻、能耗影响小。
1479-manus-2023-5
问题
1479_manus_2023_1_7ac5fcf08d
FSB 1,500 标准梁两侧配备了可选的伸缩臂,能够向左或向右延伸 500 毫米。伸缩臂的使用能够有效拓宽工作区域,特别是在进行大幅地面清洁时,同时又可以清洁窄道,对车辆行驶通道的宽度要求非常低,对于公园长椅与垃圾桶之间狭小的空间,也能直接驾驶车辆完成清洁,无需额外的转向动作。然而,500 毫米的伸缩臂长度仍然不够,迫使用户不得不手动返工受影响的区域,导致作业时间加长与成本增加。因此,这家德国公司的目标是将伸缩工作区域扩大一倍。此外,轴承需要具备耐磨特性,能够抵御污垢颗粒及水/污垢颗粒的混合物,确保系统使用寿命长久,并在损坏时便于更换。此外,轴承的重量应轻,以提高调车效率,减少调车发动机所需的能耗。
解决方案
drylin_WSQ_CMYK_807b47a4c3
该公司采用了 igus 的 drylin WS 双轨和 drylin W 直线滑动轴承,由于导轨为铝合金材料,滑块外壳为压铸锌材料,滑动膜为自润滑塑料,耐腐蚀、不生锈,部件不仅耐磨,而且对水和喷雾、沙子、砾石和制动摩擦不敏感。由于系统整体非常坚固,可以在驶过路缘石和鹅卵石时承受沉重的撞击。同时,它们的重量也足够轻,对车辆能耗的影响非常小。
1479_manus_2023_2_685f5e4284
1479_manus_2023_3_3e9f52b327
1479_manus_2023_4_556ca120d3

(资料来源:2023年易格斯全球manus大赛,铜奖获得者,Fiedler公司提供)

已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版