多种材料3D打印
结合多种材料的特性,使用寿命极长,弹性好
什么是多种材料打印?
所谓多材料打印是指在一道工序中使用两种或多种不同的丝线来制造部件。因此,部件会同时具备这两种或多种不同材料的特性。
针对机械工程类应用,igus专门开发了一种耐磨丝线“tribofilament”。此类别的丝线均具有出色、独特的耐磨特性和良好的摩擦系数。除此之外,我们还专门开发了其他强度和刚度经过优化的丝线。通过多种材料打印,我们可以结合使用耐磨丝线和其他材料来制造一个部件,使其不仅有高耐磨性,也具有其他机械和功能特性。多种材料组合有哪些?
不同的iglidur耐磨线材如何组合使用?它们能与哪些材料组合使用呢?
许多材料可以相互兼容,也可以通过双组件打印结合在一起。相似的线材(比如基础材料相同或加工温度相近的材料)能够结合在一起:材料相互融合,把组件的两个不同“层”连接起来。 两种材料的加工温度相差过大时无法融合:其中一种材料在加工过程中不能保持稳定的尺寸,甚至会因为温度而被损坏。 如果要确保它们成功结合,使用联锁设计是不错的选择。这是一种把两部分结合起来,且非破坏性方式无法将其分开的方案。
机械性能
耐磨线材可与具有高刚度或高柔性的材料结合使用。由此,制造出的部件就可同时具备坚固部件(包括采用轻量制造方法制成的部件)的高刚度以及iglidur线材的耐磨特性。以抓手手指为例,制造这种部件非常合适使用iglidur线材和高弹性材料,由此制成的抓手表面会有良好的抓握力,同时运动部件也能轻松滑动。
注塑成型与3D打印结合
借助模制3D打印部件,我们可以打印出只能通过3D打印技术结合注塑成型领域的众多材料实现的几何形状,因为所有iglidur®材料均可供选择。
双组件打印件有哪些用途?
转向杆
这是一种用于转向力的部件,其高刚度能保护关节免受外力影响。同时,轴承点的运行非常平稳且耐用和耐磨。制造这类零件就可以结合使用碳纤维强化线材(如igumid P150)和经耐磨优化的材料(如易格斯iglidur耐磨线材)。
夹具
由于有运动的要求,夹具元件必须非常轻,但要有较大的抗弯强度,能够安全轻柔地抓取。而夹具主体由纤维增强的线材制成,这种柔性线材有较高的摩擦系数,可确保安全抓取。
丝杠支撑端块
端块轴承需要能够补偿任何角度偏差,且耐振动。 可以选择用弹性线材包裹iglidur® 滑动轴承元件表面,例如:邵氏硬度为95A的TPU材料。
实用工具