耐磨3D打印工程塑料
我们可以提供3D打印材料。由这些材料打印的零件普遍适用于各类运动应用中。
- 耐磨性比普通3D打印材料高50倍
- 具有防静电特性、可与食品接触 、具有化学抗性和耐热性
- 耐磨,内含固体润滑剂,可自润滑
- 所有材料都可以选择易格斯3D打印服务
耐高温材料
这类 3D 打印耗材可长期在至少 120℃工况下使用且不会发生形变。针对这类高温使用场景,我们可提供耐磨线材与 SLS 烧结粉末。
打印耐高温线材注意事项:
加工高温打印线材,需配备成型腔温度不低于 160℃的 3D 打印机。
高温线材的防潮储存至关重要,使用前必须烘干,这是为了防止出现各类不良品质缺陷。
防静电(ESD)材料
这类耗材非常适配有 ESD 防护硬性要求的应用场景,可避免电子元器件受损,同时用于生产需符合 ATEX 防爆认证设备的防静电零部件。
新品介绍:iglidur i9-ESD相较于 iglidur i8-ESD,导电率更低,能够杜绝精密电气元件之间产生多余放电电流,尤其适合制作电子连接器。
除防静电特性外,iglidur i8-ESD 与 i9-ESD 还具备超高刚性;同等负载下,成品形变量远小于其他材料。
和所有 igus 3D 打印耗材一致,两款 ESD 系列 SLS 粉末均内置固体润滑剂,摩擦系数极低,且无需加润滑油。
食品接触材料
我们的3D 打印耗材中包含多款符合食品接触合规标准的产品,可安全应用于食品及包装行业。食品接触合规认证代表该类与食品接触的材料,已完成塑料析出物迁移量检测。
欧盟法规 EU 10/2011 与美国 FDA 标准均规定了析出物限值,超出限值则该材料不再适用于食品接触场景。同时允许接触时长也为关键指标,其数值根据 FDA 或 EU 10/2011 合规声明、使用环境温度有所区别。
3D 打印操作要点:
- 做好食品级丝材防尘储存;
- 打印前彻底清洁所有耗材接触部件,重点清理挤出机齿轮、打印喷嘴及打印平台;
- 不使用胶水,或仅选用符合食品接触标准的粘接剂;
- 在切片软件中选用参数,打印高密度成型表面;
降低打印速度,并匹配喷嘴直径调整线宽。
结构件与多材料打印材料
玻纤增强 3D 打印线材 igumid P150、P190 为配套 iglidur i150、i190 而专项研发,适用于多材料打印工艺,可制作高强度、低摩擦的一体化零部件。
采用多材料复合成型时,两种材料层紧密结合、不可分离,使成品同时兼具该耐磨线材的耐磨、滑动性能,以及 igumid 线材特有的高刚性。
此外,igumid 系列线材抗弯强度优异,也可用于轻量化结构件的打印生产。
用于DLP 和 LCD 工艺的树脂
相较于传统树脂,iglidur 3D 打印树脂特点在于其超强的耐磨性能与极高的机械强度。
树脂内部添加固体自润滑填料,具备自润滑特性,非常适合打印带有精细微结构的耐磨零部件。
和其他易格斯 3D 打印耗材一致,该树脂可通过公司 3D 打印服务按需定制加工;同时我们也提供原料销售,可在常规 DLP、LCD 光固化 3D 打印机上轻松完成打印。
小贴士:我们提供适配 Asiga、Formlabs 机型的专用打印参数配置文件,大幅简化打印调试流程。可前往商城对应产品页面免费下载,下载后即可直接上机打印。
任何产品相关的问题请联系我

王世杰 Quill Wang 3D打印产品经理

在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话