消隙原理
轴向游隙专业定义
传动游隙设计原则
1. 功能阈值:梯形丝杠传动需保留最小轴向游隙以维持正常运转。若游隙过小,螺母移动所需扭矩将显著增大,导致传动阻力上升。
2. 公差与环境耦合:游隙成因除制造公差外,需结合应用场景参数优化,具体包括:
环境因素:热效应与吸湿作用对游隙的影响;
运行发热:传动摩擦产生的热量会改变游隙状态;
材料特性:塑料材料的热膨胀系数直接关联游隙随温度的波动幅度,需在系统设计中分析膨胀特性与温度场。
防背隙丝杠螺母(AB 系列)
特点:
- 减少噪音和振动
- 适用范围:梯形螺纹直径≤24mm
- 结构形式:圆柱形 / 法兰式螺母(可选)
- 螺纹旋向:右旋 / 左旋双向适配
- 材料:iglidur J(通用型)/iglidur R(耐磨增强型)
任何丝杠螺母产品相关的问题请联系我

柴文瑞 Ray Chai dryspin®产品经理

在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话