主页 > 直线驱动 > 丝杠螺母 > 螺母 > 低游隙螺母 > dryspin® 法兰螺母 JFRM,iglidur J 材料,低间隙(LC型),DST螺纹,右旋 >

dryspin® 法兰螺母 JFRM,iglidur J 材料,低间隙(LC型),DST螺纹,右旋

Picture 01
Picture 01
Drawing 01
零间隙螺母JFRM组装视频
  • 材料: iglidur® J,高效,高速,自润滑,免维护
  • 方向: 右旋
  • 螺纹类型: dryspin® 快速螺纹
  • 设计: 预载
  • 带法兰的圆柱形螺母
产品代码
螺纹规格
设计
技术参数
收起
螺纹规格
DS10x12 展开 收起
螺纹方向
右旋螺纹 展开 收起
尺寸
收起
712173b6-8e84-437a-ac17-4030c061587c-origin-DRL_TD_SD_DST_JFRM_LC
Ø d2 [mm]
16 展开 收起
Ø d5 [mm]
5.2 展开 收起
Ø d4 [mm]
28.3 展开 收起
Ø d3 [mm]
38.1 展开 收起
Ø d1 [mm]
10 展开 收起
b1 [mm]
28.8 展开 收起
b2 [mm]
4.8 展开 收起
重量
收起
重量 [g]
7.24 展开 收起
一般性能
收起
螺纹类型
dryspin快速丝杆;最高效 展开 收起
品牌名称
dryspin 展开 收起
生产工艺
使用棒料加工 展开 收起
最大吸湿率(在23°C/ 73°F,50%相对湿度) [Wt.- %]
0.3 展开 收起
设计
预紧型 展开 收起
法兰螺母
机械性能
收起
最大静态轴向负载 [N]
75 展开 收起
应用要求-行业标准证书
收起
摩擦系数低
低吸水性
满足抗菌DIN EN ISO 846标准
可高速运行
高化学抗性
径向预紧

IGUS_PPL_CN_industry_manager_photos_CN_10_ce175f79df
柴文瑞 Ray Chai dryspin®产品经理
IGUS_PPL_PM_and_IM_CN_14_af7746ecbd

产品咨询

销售咨询

价格明细

¥233.81
批量采购享单价折扣
查看阶梯定价

购买数量(件)
产品单价
¥206.91 /件
不含税
总价
¥206.91
不含税
税额(税率13.00%)
+ ¥26.9
总价
¥233.81
含税
滑动查看更多
产品咨询
加入对比
滑动查看更多
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版