主页 > 行业案例 > 纺织行业 > 易格斯拖链电缆用于针织横机 >

易格斯拖链电缆用于针织横机

高效、耐磨、静音

穿袜子可以为脚保暖,戴围巾帽子可以防止感冒,针织服装是冬季服装的销售热点。在夏季,轻薄的针织品非常适合微风轻拂的天气。针织和编织是制造纺织品的两个工艺。编织是将线进行直角交叉,从而制造出纺织品;而针织则使用至少两个针来形成缝线,然后慢慢制造出纺织品。针织工艺可以制成单件服装,也可以制造针织纺织品,用于下游的进一步加工。

575-manus-2021-7.jpeg在公元初的几个世纪,针织技术就已经出现了。在很长一段时间里,它被视为一种手艺;近年来,针织再次成为备受推崇的爱好。例如,现在有越来越多的人们喜欢参加公共针织活动,针织甚至成为了一种艺术形式。

现代纺织品的生产当然已经淘汰了手工针织。第一台针织机(最初仍是手动操作的)在19世纪末面世。如今,针织机可生产许多不同的纺织品(服装、家用纺织品或工业用纺织品,如绝缘材料)。 有圆形针织机和横机。

由于基于相同的原理,机械针织的方式与手工针织完全相同,至少两根针用线或纱线连续地形成缝线。排在一起时,这些缝线可形成纺织品甚至成品服装。不过针织机不是只有两根针,而是整个针床。

Strickmaschine%20collage%20druck%2001.jpeg

横机可根据不同类型进一步分类

在横机上,缝线在舌针上悬成一排,并通过移动滑块收针。大多数横机的设计是相同的。针床和滑块导向装置安装在基座上。带有纱线卷的卷轴台位于机器的上部。

  • 单仪表:这些机器只能使用一种仪表,因此只能处理一种纱线。

  • 多仪表:顾名思义,这些机器可以使用多个仪表。多仪表机器非常灵活。

  • 花布织机:此外,两种或多种颜色的图案被编制到纺织品中。

  • 嵌花:这是一种特殊技术,图案仅在材料的一侧可见。

 

横机使用 igus®产品的好处

在纺织行业,质量、精度和清洁度都无比重要。 igus® 产品可以在横机中派上用场,因为它们具有防故障的特性且完全无需润滑剂。有什么能比漂亮衣服上有润滑剂污渍、即使多次洗涤也洗不干净更令人难受的?

E2/000 系列的拖链是滑块驱动的理想选择,因为它们能为驱动器非常可靠地供能。使用完全免润滑的 drylin® N 直线导向系统,可以精确地实现导向滑块的运动定位。两个产品组都具有高速、耐磨和静音运转的特点。所需维护工作最小,从而减少了停机时间,降低成本。

igus® 拖链系统可与 igus® chainflex® 高柔性电缆配合。它们可以承受针织机环​​境中的各种状况,如高温、纤维残留物产生的灰尘以及用于纺织品加工的化学品,例如柔软剂 Avivage。

 

在纺织行业中使用到的产品

 

如有疑问或需求请联系我们

已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版