纺织行业
免维护免润滑油的组件
在纺织机械行业,使用免润滑、耐粉尘的组件是非常重要的。 使用igus免维护、且经摩擦优化的高性能工程塑料可以完全满足各种要求。igus 产品使用寿命长、无需润滑剂并且平稳运行,即使在纺织行业以高循环运行,也无需润滑剂。
易格斯产品的优势:
- 性价比高
- 节省安装空间和重量
- 全天候使用,免维护
- 快速交货和轻松装配
- 完整的系统或者单个组件,无最低订购量
- 计算使用寿命
- 低噪音和低振动
在测试实验室中,经过实际测试

e-chain®拖链测试实验室
测试实验室拖链往返寿命高温低温速度架空

iglidur® & igubal® 滑动轴承测试实验室
由于其摩擦特性,我们的工程塑料滑动轴承满足长期使用的高寿命要求,并且无需额外润滑。 为了达到这一要求,我们每年在面积超过 250 ㎡的滑动轴承测试实验室中进行 135 万亿次测试运动。 我们在实际条件下对材料和滑动轴承进行测试和开发,目的是为您提供最佳的工程塑料解决方案。 经过优化的工程塑料轴承,开辟了新的设计可能性。 由基料、固体润滑剂和增强材料组成的滑动轴承完全满足应用所需。 测试的重点是在不同的速度和负载下推/拉力、低摩擦系数、磨损和驱动力的变化。

chainflex®高柔性电缆测试实验室
易格斯拖链专用高柔性电缆测试实验室,占地5500平方米,每年20亿次双循环,为电缆提供使用寿命计算和高达4年质保承诺。
纺织行业成功应用案列
案例

接缝识别传感器
易格斯滑动轴承用于印花机传感器,与薄壁金属套筒的结合,使传感器重量轻,成本节约40%。
案例

织布机中的滑动轴承
织布机运行时不使用机电保护带,而是采用摆动轴,这些摆动轴由易格斯iglidur J3滑动轴承支撑,显著提高使用寿命。无需维护和润滑。
案例

易格斯拖链电缆用于针织横机
易格斯拖链电缆轴承适用于纺织行业针织横机,无需润滑,几乎无故障运行,满足高速、耐磨、静音等要求。
案例

滑动轴承用于兽皮裁切机
滑动轴承用于兽皮裁切机,面对长期潮湿、含碱残留物、含硫化物的除毛化学物质以及侵蚀性蛋白质和脂肪的影响,依然能够维持高性能和常使用寿命。
案例

工程塑料滚筒用于自动化熨烫机
易格斯iglidur H1工程塑料滚筒用于自动化熨烫机,能够承受高温、吸湿率低,且大幅降低设备的磨损,减少维护。