滑动轴承用于兽皮裁切机
准确且持久
Heller Leder GmbH&Co.KG是一家领先的室内装饰皮革制造商,他们一直在使用一种创新的兽皮切割机,该设备具有极高的精度和较长的使用寿命。在设备的开发过程中,负责任的工程公司Dorstewitz博士决定全面使用聚合物滑动轴承,这种轴承可以在这些恶劣的环境条件下可靠地运行。这种名为“Autosplit-D3”的新机器中总共安装了239个igus®轴承。
新款裁切机的优势
事实上,与以前使用的拆分式设备相比,“Autosplit-D3”表现出了决定性的优势。该设备运行时,在整个床体下部没有任何运动部件,他们都安装在机床上部,可以精确调整皮革厚度,精度可达毫米。这种设计是满足高性能且长使用寿命的先决条件。
大量位置需要轴承
虽然设备的移动部件都布置于机床上部,但还是有大量轴承点。例如,输入工作台靠液压旋转。整个头桥,其中包括辊规、压紧机构和研磨机,不仅靠液压调节,还能额外通过带蜗轮和编码器的伺服电机进行电动微调。很明显,轴承在长期潮湿、含碱残留物、含硫化物的除毛化学物质以及侵蚀性蛋白质和脂肪的影响下无法理想地运行。因此,Rainer Dorstewitz博士决定尽可能使用igus®塑料轴承代替金属轴承。每台“Autosplit D3”中总共要安装239个iglidur®轴承和drylin®线性轴承以及梯形丝杠螺母,它们能够保证设备的高性能和长使用寿命。