请输入您需要搜索的内容
主页 > 轴承 > 关节轴承 >
总览
筛选产品
案例

igubal®关节轴承

自调心,适用于转轴有偏转角度的场合

Igubal® 调心轴承由高性能的复合塑料制成,包含基料以实现耐磨性,增强纤维以承受高压力,以及固体润滑剂,实现运行的顺畅并且免维护。它们抗污垢、防尘和防腐蚀,因此适合在恶劣环境中使用。
只需更换为塑料轴承,你就可以在保证质量的情况下降低总轴承成本40%。我们还提供寿命计算。

  • 100% 免润滑、免维护
  • 耐灰尘和脏污
  • 耐腐蚀,可在高温/酸碱液体中使用
  • 减震
  • 重量轻
  • 常备库存,快速供货
BRG_PROD_igubal_overview_CN_1_603cead027
igubal® 品类
法兰座轴承
IGU_GEN_igubal_general_CN_1_5e8153e662
角支轴承
IGU_GEN_igubal_general_CN_2_3879022544
杆端轴承
IGU_GEN_igubal_general_CN_3_c461a9fba1
带座轴承
IGU_GEN_igubal_general_CN_4_eddbf681a5
可调连杆
IGU_GEN_igubal_general_CN_5_7f83432871
连杆
IGU_GEN_igubal_general_CN_6_81ac877f26
U型夹
IGU_GEN_igubal_general_CN_7_8a55d21ba6
角接头
IGU_GEN_igubal_general_CN_8_ddccd82aa7
PM_4322_1_17f5adc870
可检测球面滑动轴承
igubal FC 食品接触(FC)系列采用符合 FDA 标准的高性能工程塑料,专为食品加工厂设计。轴承为蓝色,即使有微小碎片也能快速识别定位。
前往了解
IGU_PROD_igubal_metal_housing_CN_1_4ad790b3db
igubal 金属外壳系列
igubal®调心轴承将塑料基座替换为金属材料。结合了金属的强度和iglidur®高性能工程塑料的摩擦性能,新的调心轴承能够应对更广泛的工况。
前往了解
1 2
筛选产品
共 176 件商品
排序方式
交付时间
价格
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版