请输入您需要搜索的内容
主页 > 轴承 > 滑动轴承 > iglidur® G 材料数据 >

iglidur® G 材料数据

iglidur® G是iglidur®材料中的全能材料,适用于中高载荷、中等运行温度和介质情况的使用需求,摩擦性能表现卓越,堪称多面手。G型塑料滑动轴承常备650多个标准件型号,是目前销售量最多,覆盖的尺寸范围最广的品类。

 

性能表

综合特征单位iglidur® G试验方法
密度g/cm³1,46 
颜色 无光泽灰 
23°C/50%相对湿度时最大吸湿性 H.% 重量0,7DIN 53495
最大吸水率% 重量4,0 
表面摩擦系数的、动态、对钢µ0,08 - 0,15 
最大PV值(干运转)MPa x m/s0,42 

机械性能 [MPa · m/s]
可弯曲E模块MPa7.800DIN 53457
抗拉强度(20°C)MPa210DIN 53452
抗压强度MPa78 
推荐的最大表面压力(20° C)MPa80 
邵氏D硬度 81DIN 53505

物理和热性能
连续工作时的最高温度°C+130 
短期运行的最高温度°C+220 
工作温度下限°C-40 
导热率[W/m x K]0,24ASTM C 177
热膨胀系数(23°C时)[K-1 x 10-5]9DIN 53752

导电性能
电阻率Ωcm> 1013DIN IEC 93
表面电阻Ω> 1011DIN 53482

 

PV值 

图01:1毫米壁厚的iglidur®{SBA}轴承搭配钢轴安装在钢壳中,在+20°C下干运转的允许pv值。

 

X = 表面速度[米/秒]

Y = 负载[MPa]

 

 

 

允许最大表面压强与温度的关系

iglidur® G轴承的抗压强度会随着温度的增加而减小,20℃时的允许最大表面压强为80Mpa,在长期应用温度达到+130°C时,允许的表面压强仍高于35 MPa。推荐的最大表面压强是材料的机械性能参数,关于摩擦性能的结论无法从这里推导出。

X = 温度[°C]

Y = 最大表面压强[MPa]

变形量与载荷的关系

iglidur® G 受径向负载后的弹性形变。 压力不超过约 100 Mpa 时,塑性形变可忽略。 但这也取决于暴露时间。

X = 负载[MPa]

Y = 形变[m/s]


允许最大表面速度

iglidur® G是为中低表面速度应用而开发的。 表格02中规定的最大值只能在轻微的压力载荷情况下才能实现 在指定的速度下,如果应用温度长期处在规定的最大值有可能导致摩擦力的增加 在实际应用中,由于各种因素的相互作用,这些限值往往达不到。

m/s旋转运动摆动直线运动
连续10,74
短期21,45

 


温度

环境温度极大地影响轴承的特性。 轴承系统内的温度也会影响轴承的磨损。 温度升高,磨损加剧,这一影响在温度高于 120℃ 时尤其显著。 温度超过 +80°C 时,建议采取额外的固定措施。

iglidur® G运行温度
较低- 40 °C
较高,长期+ 130 °C
较高,短期+ 220 °C
额外的轴向固定+ 80 °C

 


摩擦系数与介质的关系

iglidur® G在钢轴上的摩擦系数 (Ra = 1 µm, 50 HRC)

iglidur® G干摩擦油脂油水
摩擦系数 µ0,08 - 0,150,090,040,04

 

 

 

摩擦系数

图

摩擦系数取决于表面速度,在载荷p = 0.75 MPa条件下,两者的函数关系如图

X = 表面速度 [m/s]

Y = 摩擦系数 μ

图

摩擦系数取决于载荷,在线速度v = 0.01 m/s条件下,摩擦系数 µ 随着负载的变化而改变如图

X = 载入 [MPa]

Y = 摩擦系数 μ

轴材料

在很大程度上,摩擦和磨损都依赖于轴的材料。 太过光滑的轴会同时提高摩擦系数和磨损量。 iglidur® G 最适合搭配平均表面光洁度 Ra = 0.8 μm的光滑表面。 下图汇总了 iglidur® G 滑动轴承搭配不同轴材料进行测试的结果。 值得注意的是,随着负载的增加,推荐的轴硬度也会增加。 软轴往往更容易磨损,从而影响整个系统的间隙。

在旋转应用中搭配不同轴材料时的磨损情况

图 06:旋转应用中搭配不同轴材料时的磨损情况,负载 p = 0.75 MPa,v = 0.5 米/秒

 

X = 轴材料

Y = 磨损[微米/千米]

 

A = 硬质阳极氧化铝

B = 切削钢

C = Cf53

D = 镀硬铬 Cf53

E = St37

F = V2A

G = X90

 

摆动和旋转应用中的磨损情况

当负载超过 2 MPa 时,应注意到磨损率(曲线的斜率)会随轴材料的硬度增大而明显降低,以CF53硬化磨削钢轴为例,可以看到下图中磨损与负载的关系。如果这里没有您预定的轴材料,请联系我们。

 

X = 负载[MPa]

Y = 磨损[微米/千米]

 

A = 旋转

B = 摆动

其他特性

 

化学抗性

耐化学性iglidur® G轴承在室温下对化学品有很好的耐受性。 其可以耐大多数润滑剂。 iglidur® G不受大多数有机和无机弱酸的腐蚀。

+ 耐受      0 有限耐受      - 不耐受

所有规格均针对室温[+20°C]环境

表05:iglidur®的耐化学品性

中阻力
酒精+ to 0
烃+
油脂,没有添加剂的油+
辛烷+
稀 酸0 to -
强酸-
稀 碱+
强碱0

放射线

iglidur® G轴承可承受强度高达3 • 102 Gy的辐射。

 

 

抗UV

iglidur® G轴承永久性地抗紫外线。 

 

适用真空环境

iglidur® G在真空中会脱气。 真空应用仅适合于干运行轴承。 

 

导电性能

iglidur® G轴承电绝缘。

导电性能

电阻率> 1013 Ωcm
抗表面> 1011 Ω

吸湿性/吸水性

iglidur® G轴承的吸湿性在标准的化学条件下约为 0.7 % 水中的饱和度为 4 % 应根据应用条件予以考虑。最大吸湿率

在+23°C/50%相对湿度下 F.重量的0.7%
最大吸水率重量的4%

吸湿性对滑动轴承的影响
吸水性的影响

X = 吸水性[重量 %]

Y = 内径减少率 [%]

安装公差

iglidur® G轴承是适用于h公差轴的标准轴承(建议最低为h9)。 该型号轴承是为公差为h7的基座轴承的压配合而开发设计的 通过常规的尺寸安装到基座轴承上后,轴承的内部尺寸会自动调整到E10公差 对于某些尺寸的产品,其公差与壁厚的关系和此表存在差异(请查看交付计划)。表07:符合 ISO 3547-1的压配后重要公差。

直径 d1 [mm]轴 h9 [mm]iglidur® G   E10 [mm]外壳H7 [mm]
> 30 - 0,025+0,014 +0,0540 +0,010
> 3 to 60 - 0,030+0,020 +0,0680 +0,012
> 6 to 100 - 0,036+0,025 +0,0830 +0,015
> 10 to 180 - 0,043+0,032 +0,1020 +0,018
> 18 to 300 - 0,052+0,040 +0,1240 +0,021
> 30 to 500 - 0,062+0,050 +0,1500 +0,025
> 50 to 800 - 0,074+0,060 +0,1800 +0,030
> 80 to 1200 - 0,087+0,072 +0,2120 +0,035
>120至1800 - 0,100+0,085 +0,2450 +0,040

 

任何产品相关的问题请联系我
中国iglidur轴承产品经理季江
季江 John Ji iglidur® 产品经理
座机: 021-80366938
邮箱: jji@igus.net
IGUS_PPL_PM_and_IM_CN_6_4f91169f37
在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版