主页 > 行业案例 > 家装家具 > CompactChart 便携式白板 >

CompactChart 便携式白板

drylin导轨直线技术为移动办公设备带来的轻量、耐用与灵活部署的完美平衡

1055_manus_2021_7_a2f9129472
简介
Compact Solutions GmbH 的 CompactChart 便携式白板应用 igus® drylin® N 低型材直线导轨系统,实现仅 7 公斤的轻量化设计,重量较传统白板降低 50%,支持 10 秒无工具快速组装。导轨采用铝塑材质,系统宽 17mm、高 9.5mm,兼具高负载能力与免润滑免维护特性,适用户内外高低温等复杂环境。

所需部件:导轨和滑块
应用要求:各组件需要尽可能轻,以免整体重量过大而影响携带;润滑剂不可泄露造成污染;导轨应运动可靠、摩擦力小;结构应尽可能简洁、直观。
客户的成功:所使用的直线导轨具有高负载能力,绝对清洁、免维护和免润滑。它们的使用寿命也很长。为了运输 CompactChart,igus 的产品由于使用了铝和塑料,重量非常轻且非常节省空间。

问题和挑战
开发一款既直观易用,又能在温度波动和运输等各种环境中保持坚固耐用的活动挂图,并非易事。传统活动挂图存在两大致命缺陷:
  • 笨重设计:机身厚重,运输搬运困难,无法满足现代办公的灵活部署需求;
  • 环境敏感:缺乏耐温、抗冲击性能,在户外或运输途中易出现故障,且需复杂调试才能使用。

解决方案
drylin® N 直线导轨以轻量、洁净、稳定、便捷四大优势,完美解决移动白板的核心痛点。导向系统尺寸仅 17mm×9.5mm ,重量较传统方案减半,单手即可搬运,适配移动场景;采用铝塑复合结构,无论室内外温差、清洁或粉尘环境,均能保持顺滑运行与故障安全;无需额外调试或维护,安装后即刻投入使用,真正实现 “开箱即用”。
1055-manus-2021-1
CompactChart 照片
1055_manus_2021_9_d42975b551
1055_manus_2021_8_532573a78f
1055_manus_2021_13_dcdeda4bc3
1055_manus_2021_14_b9efa842ca
1055_manus_2021_6_ea4ed42f44
1055_manus_2021_10_f9c1a8f11d
1055_manus_2021_4_5da772270a
1055_manus_2021_11_8ec62e2fbf
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版