请输入您需要搜索的内容
主页 > 直线驱动 > drylin® N > drylin® N 滑块 > drylin® 滑块 NW-02/22-17,带螺栓孔 >

drylin® 滑块 NW-02/22-17,带螺栓孔

Picture 01
Picture 01
Drawing 01
DRL_VID_drylin_t_change_long_new_CN_1_12aa547ebc
rohs
cleanroom
  • 滑动膜材料: iglidur® J
  • 安装类型:螺纹孔
  • 导轨宽度 17 mm
  • 可承受静态负载 50 N
产品代码
C [mm]
浮动式轴承
预紧
尺寸
收起
0c1ed7e2-c9e8-4e4a-8319-69336d82d5bd-origin-Zg_drylin_N17_2
A [mm]
9.6 展开 收起
C [mm]
20 展开 收起
C2 [mm]
14 展开 收起
Sp [mm]
2.5 展开 收起
Dp [mm]
5 展开 收起
螺纹K3
M3 展开 收起
生产和安装公差
收起
H公差
±0,35 mm 展开 收起
一般性能
收起
浮动式轴承
展开 收起
安装类型
螺纹凸台 展开 收起
耐高温
机械性能
收起
静载力 [N]
50 展开 收起

销售咨询

预计2个工作日发货

价格明细

¥29.61
批量采购享单价折扣
查看阶梯定价

购买数量(个)
产品单价
¥26.20 /个
不含税
总价
¥26.20
不含税
税额(税率13.00%)
+ ¥3.41
总价
¥29.61
含税
滑动查看更多
产品咨询
加入对比
滑动查看更多
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版