English
筛选产品
共 90 件商品
排序方式
默认
交付时间
价格
筛选:
度量标准
请填入所需轴承内径 (mm)
高化学抗性
水下运行
抗边缘载荷
吸震性
符合 FDA 标准
导电性
低吸水性
耐脏污
RoHS 2符合欧盟标准2011/65/EU
不含PTFE
符合欧盟 10/2011 标准
满足抗菌DIN EN ISO 846标准
案例
换一批 案例

托盘封口机
Ishida QX‑500 托盘封口机采用易格斯 dryspin 丝杠与 iglidur 转角轴承,符合 FDA 食品标准,耐受化学清洗,延长维护周期,单台每年节约 3000 英镑维护成本。
案例

滑动轴承用于ATV全地形车悬架
iglidur 工程塑料内置固体润滑脂,运行时自动形成润滑膜,无需定期加油,也避免了油脂吸附泥沙形成研磨膏。免维护设计减少停机产能损失,延长部件寿命
案例

外卖配送机器人
韩国Mobinn自主导航外卖配送机器人,搭载drylin N 导轨与iglidur G 型自润滑轴承,适配车轮关节与机身折叠铰链、舱内货品递出场景,实现整机轻量化、无润滑免维护,可轻松应对首尔户外复杂路况、振动冲击与恶劣天气,支持24小时全天候稳定运行,为食品配送移动机器人提供高可靠运动系统解决方案。