法兰塑料滚珠轴承用于航模飞机。项目概况。所需产品法兰滚珠轴承 核心要求为航模旋转机构提供超轻量化轴承同时完全耐腐蚀 应用行业航空航天 模型制造 客户价值法兰轴承可补偿安装偏差其耐腐蚀性确保了高精度的测量数据并完美满足严苛轻量化要求。项目背景。德国空间系统研究所IRS正在测试并验证一款遥控航模飞机将其用作遥感平台这款名为 斯图加特之鹰Stuttgarter Adler的航模搭载大量功能组件用于科学任务测量双向反射分布函数BRDF采集环境数据 该航模由航空航天工程学院学生专门设计制造与普通航模不同设计充分考虑了安全相关因素比如为大型机身配备了全套仪器设备电动驱动系统置于机身两侧发动机舱内。面对的挑战。斯图加特之鹰 总重 25kg可携带约 5kg 载荷续航时间最长 30 分钟飞行导航由GPS支持的控制系统执行使飞机能够自动按照预设的飞行计划执行飞机搭载的仪器包括三台可见光和近红外光谱区的相机以及一台光谱仪和一台热红外相机这些相机在可见光和近红外光谱范围内的地面分辨率可达10厘米热红外范围地面分辨率可达30厘米 为获取精准数据飞机需在目标区域上空环形飞行多角度拍摄载荷相机需安装在旋转平台上实现多角度俯仰调节飞机有限的负载使得搭载的每个功能件都必须尽可能轻便 因此旋转机构必须采用超轻且完全耐腐蚀的轴承。解决方案。IRS 设计制造的旋转装置采用配玻璃滚珠的 xiros 塑料法兰滚珠轴承满足严苛的轻量化要求该法兰滚珠轴承可补偿安装偏差耐腐蚀性能保障高精度测量数据此外 xiros 塑料滚珠轴承符合 DIN 625 标准无需外部润滑运行噪音极低是金属滚珠轴承的高性价比替代方案 轴承由摩擦工程塑料复合材料制成整体塑料部件轻量化耐化学腐蚀且无磁性可安全应用于医疗包装食品加工传动等多个领域。案例中使用的产品系列。深沟球轴承。自润滑免维护耐腐蚀。于应用有关的任何问题请联系我