用于龙门装载机供能系统的装配拖链
高速、静音平稳运行
Gehring格林集团是用于加工发动机缸体的高精度传输线专家,该公司开发了一种模块化的线性机器人系统,实现高速从一个加工工位移动到另一个加工工位。在能源供应方面,Gehring选用了易格斯拖链系统,快速且安静运行的预装配拖链。
- 所需产品:P4轮式拖链、E4.1系列、导槽和chainflex®高柔性电缆,以预装配的形式交付,即装即用
- 要求:线性机器人长20至33米,需要在3m/s的速度和7~10m/s2的加速度下工作
- 行业:物料搬运
- 客户的成功:P4轮式拖链实现在长达800米的行程内平稳、均匀地运行,大大降低了必要的链节传动功率,延长了使用寿命
问题描述
Gehring集团设计了用于长达15米的孔特殊卧式机床和用于生产发动机缸体的传输线。这些机器除了珩磨功能外,还有其他步骤,例如清空冷却润滑剂残留物和清洁。循环时间几乎保持在一分钟内,且要求全天24小时运行中满足高可用性要求。
由于灵活性的需求,使得电机更小,产品生命周期更短。因此,我们现在构建了必须通过龙门装载机连接的单个机器模块。为了提供此类装载机,Gehring于2014年扩大了其业务领域。如今,它为线性机器人提供了一个模块化系统,可用于组合不同的滑块、垂直轴、装载系统和夹具。同时,线性机器人的供能系统用于珩磨曲轴箱孔的模块化机器可以长达2米。气缸模块需要60.20米,需要33米的中间空间才能进入。这意味着线性机器人以及拖链的移动长度为3至7米。
解决方案
由于滑动拖链无法实现长行程、高速度和长使用寿命(需要十年)的苛刻要求,因此我们特别推荐Gehring使用P4轮式拖链,上端和下端滚轮不再重叠而是交错运行,实现安静平稳运行,满足长行程需求。自滑行横杆可确保长行程下安全导向,大大降低了所需的驱动功率并延长了使用寿命。
从线性机器人(X轴)到装载机(Z轴)的供能使用E4.1系列,底切设计确保了比传统系统更高的横向稳定性,同时使用了用于移动应用的chainflex®高柔性电缆。对于高速的X轴,Gehring使用CF27.D伺服电缆系列,用于高负载。使用CF113.D系列电缆用于传输数据,其预期使用寿命为2000万次循环。易格斯提供的拖链系统有助于提高线性机器人的可用性,在三班操作下实现每小时160冲程。此应用案例中涉及的产品系列

预装配拖链
igus易格斯预装配拖链,包括拖链、电缆、介质管、及接头钣金件等配件,根据应用提供定制方案及图纸,一站式采购,即装即用。

P4
易格斯P4轮式拖链,适用于非常高的填充重量和速度,更安全,低噪音,耐磨损,有效降低57%的能量损耗,行程可达800以上。

E4.1用于长行程
易格斯E4.1系列,是适用于长行程和重负载的大型拖链,坚固,低噪音,模块化,几乎适用于所有应用。

适用于长行程的导向槽
易格斯导向槽系统可根据应用选择,安全引导拖链,安装套件易于安装,无需打孔固定,常备库存,快速发货。

电缆产品总览-a
igus易格斯高柔性电缆,专为拖链移动应用而开发,长使用寿命,提供48个月质保。产品范围广,包括控制电缆、数据电缆、动力电缆、光缆等。

伺服电缆
igus易格斯高柔性伺服电缆适用于知名驱动制造商,低电容绝缘材料,优化的短节距绞合,良好的耐磨护套。

测量系统电缆
igus易格斯测量系统电缆符合多种制造商标准,优化的绞合结构和单元屏蔽,保证高效适用且提供48个月质保承诺。
在线工具推荐
联系我们