English
chainflex®高柔性测量系统电缆CF113.D

- 用于极高的应用要求
- 外护套:PUR
- 耐油(符合DIN EN 50363-10-2标准)
- 无卤素
- 无硅
- 阻燃
- 海上平台
- 耐冷却剂
- 抗水解和微生物
- 总屏蔽
- 耐划痕
- 不含PVC
- CFRIP®
- chainflex®等级:6.5.3.1
产品代码
芯数及截面积
MSC产品编码
一般性能
收起
驱动技术系统
Control Techniques,NUM,西门子 收起
芯数及截面积
(3x(2x0.14)C+(4x0.14)+(2x0.5))C 收起
最大外径(d) [mm]
10 收起
重量 [kg/km]
137 收起
铜含量 [kg/km]
75 收起
动态信息
收起
拖链内移动最小弯曲半径(系数) [x d]
7.5 收起
拖链内移动最小弯曲半径 [mm]
75 收起
非拖链内移动最小弯曲半径(系数) [x d]
6 收起
固定铺设最小弯曲半径(系数) [x d]
4 收起
拖链内移动使用温度范围
-25 °C至+80 °C 收起
非拖链内移动使用温度范围
-40 °C 至 +80 °C (按照标准 EN 60811-504) 收起
固定铺设使用温度范围
-50 °C 至 +80 °C (按照标准 DIN EN 50305) 收起
架空最大速度 [m/s]
10 收起
滑行最大速度 [m/s]
5 收起
最大加速度 [m/s²]
50 收起
电气参数
收起
额定电压
50 V 收起
UL额定电压 [V]
300 收起
测试电压
500V 收起
电缆结构
收起
导体
高抗弯强度的镀锡铜多股线(符合DIN EN60228) 收起
绝缘材料
高机械性能的TPE混合物 收起
芯线结构
根据测量系统规范 收起
芯线组1
3x(2x0.14)C 收起
颜色代码
红/橙,绿/黄,黑/棕 收起
芯线组2
(4x0.14) 收起
芯线组3
(2x0.5) 收起
单元屏蔽
高抗弯强度的镀锡铜丝编织屏蔽层。线性覆盖率70%,光学覆盖率90% 收起
单元护套
TPE 混合物包裹带屏蔽的对线,适用于拖链 收起
内护套
TPE 混合物,适用于拖链 收起
总屏蔽
高抗弯强度的镀锡铜丝编织屏蔽层。线性覆盖率70%,光学覆盖率90% 收起
外护套
低粘性、无卤、高耐磨PUR混合物,适用于拖链(符合DIN EN 50363-10-2)的要求 收起
外护套颜色
黄绿色(类似于RAL 6018) 收起
CFRIP®
电缆剥开速度更快:剥线条在内护套下 收起
特性和认证
收起
抗UV
中 收起
耐油性
耐油(符合DIN EN 50363-10-2标准), Class 3 收起
海上平台
抗MUD 符合 NEK 606 - 2018 标准 收起
阻燃
根据IEC 60332-1-2 FT1,VW-1 收起
无硅
不含腐蚀性的硅(符合PV 3.10.7 – 1992标准) 收起
无卤素
符合DIN EN 60754标准 收起
不含聚四氟乙烯
The design of these products does not contain PTFE 收起
UL认证
证书号码No.B129699:“易格斯提供的36个月chainflex电缆质保和使用寿命在线计算服务,建立在每年进行的20亿次循环测试的基础上” 收起
NFPA
符合 NFPA 79-2018 标准 第 12.9 章节 收起
DNV
型式准入证书No. TAE00003X4 收起
REACH
符合 (EC) No. 1907/2006 (REACH) 标准 收起
无铅
符合2011/65/EU (RoHs-II/RoHS-III) 标准 收起
无尘室
符合 ISO Class 1 标准。本系列外护套材料与CF77.UL.05.12.D 一致,电缆材料经 IPA 测试,符合 DIN EN ISO 14644-1 标准 收起
DESINA
符合VDW,DESINA标准 收起
CE
符合2014/35/EU标准 收起

销售咨询