请输入您需要搜索的内容
主页 > 行业案例 > 机床行业 > 机床自动化 > 用于电子生产定位系统的预装配拖链 >

用于电子生产定位系统的预装配拖链

安静耐磨的供能系统,适用于洁净室应用

智能手机日益蓬勃发展,每一代的功能都变得越来越丰富和强大。移动电源组的核心是用激光成像系统制成的印刷电路板或卡片。在精密定位系统的帮助下,高精度加工过程可靠无故障地运行。预组装的供能系统确保了长期运行的可靠性、平稳性以及洁净室所需的低振动和耐磨损性能。

FA2412-01.jpeg简况

  • 所需产品: E6 和T3系列拖链组成的定制预装配拖链系统
  • 要求:系统每天24小时、每周7天连续运行,要求高可用性;同时也要求实现低振动和低磨损
  • 行业:机床行业、机械工程、激光成像系统
  • 客户的成功:E6 和T3 系列拖链均适用于洁净室,运行平稳,因此满足低噪音和低振动,可做到几乎完全无磨损;另外,预组装的装配拖链系统大大减少了客户的项目规划时间和预装配工作
遇到的问题
在智能手机电路板的生产中,使用激光技术的特殊曝光原理现在可以比过去显着提高。同时,制造成本大幅下降,这是电子设备大规模生产的重要论据。
Jenaer Antriebstechnik GmbH 精确地提供了这些曝光和激光结构系统,这些系统后来作为机电一体化子系统安装在相应的框架系统中。
如今,每小时可以曝光大约 140 块电路板。至少有30个智能手机是由独立的电路板组装而成的,这些电路板与整体电路板的功能不同,即所谓的面板。这些高度复杂的设施每周7天,每天24小时运行,系统的连续运行对所有的机器部件都施加了特殊的压力。因此,工厂停工代价高昂,绝不能发生。
该系统的一个重要组成部分是曝光表。它的尺寸是27" x 27"。加载后,PCBs暴露在光线下,桌子被放下,搬到后面,再卸下来。与此同时,第二个表已经加载。曝光过程再次开始。对于扫描过程来说,重要的是移动完全平稳和无颠簸,这样在pcb上打印时就不会有干扰。对于能源供应解决方案,这意味着它必须同时绝对均匀和安静地运行。除了均匀的运动轮廓和平稳的运行外,低振动和低磨损的性能也至关重要。
解决方案
为了安全引导驱动器、测量系统电缆和压缩软管以及定位单元中的其他介质,使用了 igus 完全预组装的供能系统,包括应力消除装置、连接器、导槽和安装板。所谓的装配拖链的主要优点是它们大大减少了项目规划,最重要的是减少了安装工作。
E6系列和T3系列,这两种系统都适合在洁净室条件下生产。E6拖链系统低噪音和低振动,与直线电机在该应用中的低振动驱动理念完美契合。它最大限度地减少了在拖链滚动运动过程中可能发生的所谓多边形效应。由于目标位置和实际位置之间最多只能有2μm,因此需要运行及其平稳。在此应用中,内部高度为 40mm,弯曲半径为 63mm,所有电缆均在 Y 轴上安全引导。
T3拖链系统用于Z轴。它也结合了平稳运行和低噪音。除此之外,还易于组装。采用了弹性片连接取代了传统的孔销连接,避免了接头之间的相对移动,从而将磨损降至最低,这使得它们可以在洁净室中使用。新颖几何形状的设计意味着在操作中几乎不会产生任何多边形效果。它运行非常平稳,因此低振动和安静。该解决方案适用于低填充重量和短冲程以及高速和高加速度的应用。
FA_2412_03_aef71384ba
E6拖链系统,无经典孔销连接,目前易格斯拖链系列中最安静、振动最低的解决方案
FA_2412_02_a64af79987
供能系统是预先组装好的,适用于小安装空间和紧密的弯曲半径

预装配电缆

由于Jenaer Antriebstechnik GmbH的丰富经验,自动化专家最初依靠于自己的电缆概念。然而,由于客户的高要求,原始解决方案在测试实验室中与易格斯高柔性电缆进行了比较。耐久性测试清楚地表明了易格斯产品的优势,特别是在洁净室适用性方面。出于此原因,客户决定不仅要购买拖链,还要从易格斯购买预装配电缆。

此应用案例中涉及的产品系列

更多信息

任何应用相关的问题请联系我
IGUS_PPL_industry_manager_CN_30_1529076d46
程金松 Happy Cheng 机床行业经理
座机: 021-80366999
邮箱: hcheng@igus.net
IGUS_PPL_PM_and_IM_CN_31_31519d424b
在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版