主页 > 拖链 > 无滑环的电缆卷筒e-spool > e-spool® flex 2.0 >

e-spool® flex 2.0

连续不断地供能

e-spool flex 2.0 是易格斯开发的无滑环款电缆卷筒。可用电缆直径为5毫米至15毫米。电缆通过卷筒按顺序缠绕,以确保安全布线。
特点:
  • 在没有滑环的情况下,引导能量、数据、空气和液体
  • 节省空间
  • 安装简单
  • 电缆持续伸缩,不承受拉力
  • 电缆带有锁紧装置
ECS_VID_e-spool_flex_2.0_CN_1
e-spool电缆卷筒型号:
带外壳
ECS_PROD_e_spool_flex_DE_2_022e255ba5
H版本: 带手柄型
电缆直径:5毫米至15毫米
延伸长度:≤15米
ECS_PROD_e_spool_flex_DE_4_71787cec1d
SP型号:带止动弹簧和锁紧机制型
电缆直径:5毫米至15毫米
延伸长度:≤15米
ECS_PROD_e_spool_flex_DE_3_400f7bb3c8
SB型号:带止动弹簧、锁定机制和回位制动器型
电缆直径:5毫米至15毫米
延伸长度:≤15米
ECS_VID_e_spool_flex_mini_assembly_instruction_DE_1_b432517f85
新品: e-spool flex 迷你款
e-spool® flex 2.0 迷你款可实现电力、数据、空气或介质的不间断传输供应(即无需滑环)。其模块化系统能灵活适配目标应用场景,只需展开电缆即可投入使用 —— 如今,这一设计理念现也适用于电缆长度较短以及可用空间非常有限的情况。
e-spool® flex 迷你款
e-spool® flex 迷你款的 SP 和 SPL 驱动型号支持 5 至 7 毫米的电缆直径,延伸长度≤3 米。
ECS_PROD_e_spool_flex_DE_5_5b229d8dc1
迷你型SP型号:带止动弹簧、锁定机制和回位制动器型
电缆直径:5毫米至7毫米
延伸长度:≤3米
ECS_PROD_e_spool_flex_DE_6_7e3d207ed1
迷你型SPL型号:带止动弹簧和锁定杆
电缆直径:5毫米至7毫米
延伸长度:≤3米
e-spool flex 2.0的结构
e_chains_e_spool_flex_2_0_und_Drehmodul_CRM_06_f50ed88cbb
电缆或者软管插入螺旋型状的e-spool
e_chains_e_spool_flex_2_0_und_Drehmodul_CRM_04_a217fcfeb2
e-spool flex内部(从左边起)详细构成:外壳,蜗杆导轨,电缆/软管,缠绕外壳
e_chains_e_spool_flex_2_0_und_Drehmodul_CRM_01_2b855ba963
具体构成:电缆/软管插入蜗杆导轨,可延长至15m
e-spool flex 2.0 相关应用
ECS_AP_e_spool_flex_applications_IA_1_43e7ef3126
...... 用于工业机器人
ECS_AP_e_spool_flex_applications_IA_2_a3f656bab7
...... 用于汽车维修店
ECS_3_DSTILL_e_spool_flex_world_stage_1_cb5f4a63d6
...... 用于舞台
ECS_AP_e_spool_flex_applications_IA_4_dbff0214b0
...... 用于港口
ECS_AP_e_spool_flex_applications_IA_5_14b7d21964
...... 用于仓库
e-spool flex mini 相关应用
ECS_AP_e_spool_flex_mini_applications_IA_3_91f6919c2b
...... 用于办公室
ECS_AP_e_spool_flex_mini_applications_IA_1_b91664981b
...... 用于牙医诊所
ECS_AP_e_spool_flex_mini_applications_IA_2_d5a41e70c0
...... 用于电动自行车充电站
e-spool-flex-diagramm

e-spool® flex 拉力测试

在易格斯行业最大的测试实验室,比较了e-spool® flex 与竞争产品。 测试评估了两种产品的拉力。

结果表明 ,e-spool® 拉出力仅需约10牛顿,而竞争产品的拉出力则几乎是其两倍。

A:e-spool flex

B: 竞争产品

C: 拉出力[N]

D: 拉出[m]

任何产品或应用相关的问题请联系我
ECS_PPL_Hailey_He_CN_1_abf6e1ab49
何陆妍 Hailey He TR&E-spool系统产品销售工程师
座机: 021-80366568
邮箱: hahe@igus.net
ECS_PPL_Hailey_He_CN_2_da639482f3
在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版