主页 > 新品 > igus® enjoyneering® >

igus® enjoyneering®

在游戏中释放与发现您的工程创意

工程师们通常天生好奇,并有强烈的探索冲动,以游戏和尝试新技术的方式,创造了具有创新精神的解决方案和产品。这种创造性的过程有助于突破所有可能的界限,并在技术和工业领域开辟新的视角。我们在今年的汉诺威工业博览会上提倡并推广的正是这种对游戏和实验的冲动,为在工业、技术和产品方面的杰出成就提供了无限可能性 - 有了igus® enjoyneering®,你可以在游戏中释放与发现自己不一样的工程力量。

PM2123-1.jpeg数字化革命:通过新技术发现新的可能性

我们也对新技术进行了大量的实验,并尝试将其用于我们的客户和产品。突然之间,像是打开了新世界的大门,出现了未曾预料到的可能性。得益于数字化革命,使很多设想成为可能,这个结果很吸引人。

  • 通过在虚拟空间中测试所需功能来避免不合理的组件,使得最终订购之前就经过测试,保证方案适配
  • 通过在虚拟空间中会面来避免旅行时间和成本
  • 客户可以使用简单的平板电脑和人工智能平台,识别在挖掘机铲中所涉及的易格斯产品,并能一键进入到在线商店购买正确的产品
  • 无论空间和时间如何,来自世界任何地方的团队都能实现在虚拟现实中的机器上一起工作,开发零件并规划安装,收集数据,并进行分析和优化

数字化技术以轻松的方式,帮助我们熟悉产品,并为应用选择理想的产品,这正是igus® enjoyneering®所代表的意义!

您作为客户,如何从我们的enjoyneering® 服务中受益?

对我们来说,重要的是不要迷失在技术中,而是要始终回答以下问题:“作为客户,您如何受益?“ 回答非常简单,您可以用游戏中轻松的方式开发和设计机器以及系统,整个工作过程会充满喜悦和乐趣。在协作中,扩大您的创造力和技术知识,并以此来提高工作的成功率。下面是我们enjoyneering®的一些亮点:

IGUS_SCR_iguversum_Automotive_DE_5_1619eef766
在iguverse,即igus元宇宙中,你作为工程师可以和你的团队一起优化可持续发展的原型。虚拟世界有助于在早期阶段发现弱点,并高效实施工厂和机器的开发
IGUS_AP_igusgo_mit_Bagger_DE_1_ea7405a061
igusGo应用程序向您展示如何在几秒钟内设计和改进无需润滑的系统和机器,这一过程只需一张照片即可完成
IGUS_GEN_Nachhaltigkeit_bei_igus_DE_1_0c4ea96c51
我们也致力于环境保护,从获得多个奖项的由回收材料制成的易格斯自行车igus:bike,到change拖链回收平台,再到使用机器热量的节能供暖系统等

了解2023所有的数字化服务和解决方案

发现2023易格斯产品创新

除了数字化革命以外,我们还在汉诺威工业博览会上为您提供了许多真正的创新。包括190项产品和产品系列延伸,有了igus® enjoyneering®,你可以在游戏中释放与发现自己不一样的工程力量。

更多信息

联系我们

已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版