主页 > 服务 > 新闻中心2025 >

新闻中心2025

第52周
2529_vector_2024_7_3dc82813ae
派对狂欢夜,和易格斯一起惊艳全场!
IGUS_AS_automatic_label_printing_machine_1_fc7ae77b2e
高速设备如数码印花机的隐形成本,您关注到了吗?
BRG_GEN_conveyor_technology_CN_3_673c473c58
应用干货 | 易格斯6大产品助力输送线的高效生产
第51周
PM_6325_1_5f1329453f
iglidur i2000 发布 | 新材料耐磨率飙升122倍,且不含PTFE
GEARS_GEN_iglidur_gear_CN_1_941d2a99bd
实验室数据公开 | 关于iglidur 3D打印齿轮的寿命
PM_4423_1_57b191d752
性能or价格?重载设备的轴承要如何选择
第50周
PM_6225_1_0d5b4d12a5
走进田野的务实技术:易格斯协作机器人获农业创新奖
IGUS_AP_Bistro_Box_FA_0724_CN_2_23d6efe0a9
90 秒出餐!易格斯助力披萨机实现智能无人化运行
RCH_readychain_rack_1_2_306aa8d660
限时福利 | 升级装配方案,询价即享好礼
第49周
ECS_GEN_2539_vector_2024_CN_1_df1ff3d0a1
vector | 自动辅助驾驶EMC测试的“布线”解密
PM_6125_1_da299e5d11
无尘室金属轴承替代方案,洁净轴承终于来了!
第48周
IGUS_GEN_hrt2025_CN_1_06fc94db93
十一载同行铸辉煌:恭喜哈工大无人驾驶车勇夺FSAC全国总冠军
ECS_GEN_YE_32_NEWS_CN_1_85710210cd
YE.28 / YE.32紧凑型混合拖链:小空间里的大能量
第47周
PM_5425_1_f55293fe21
环保合规+性能升级,27种新材料赋能行业绿色转型!
2478_vector_2024_6_32891298ba
vector | 捕捉超新星 “婴儿期”,光纤精准传输的“守护者”在这里!
第46周
ECS_AP_long_travel_laengster_verfahrwege_370_CN_1_3447ce00dd
30000+长行程应用实战总结:10个拖链设计技巧,搞定重载高速供能难题
ECS_GEN_banner_for_battery_production_CN_3_87b12e376b
电池生产不停机?试试易格斯运动塑料部件!
RCA_GEN_camera_network_rc_campaign_25q4_CN_5_c291670916
免费试:从匆匆忙忙到从从容容,一根网线就够了
第45周
IGUS_GEN_AAPA_Award_for_i_MSPO_Homepage_Tile_EN_1_aaa298247a
再度获奖!岸电 “卷王” 来了
FAT_0424_4b_8bcc69dd61
应用干货 | 商用厨房哪些环节能自动化?
PM_5625_1_67821fb227
上新 | 6倍寿命+免润滑,性价比拉满
第44周
Vector_Award_Pressebild_06_007f7bdade
致机械工程师:易格斯第10届vector奖项开启报名啦!
SFP_PROD_tribo_tape_CN_1_714dbc895a
耐磨带粘不牢?这 5 个关键点别忽略!
RCA_GEN_camera_network_rc_campaign_CN_2_529286b046
重阳登高,“视觉”先行
第43周
ECS_PROD_application_for_one_piece_E1_CN_2_bbd9fc3bba
易格斯邀您新品内测!超紧凑空间,电缆保护有解了
2307_vector_2022_2_b7bf4ba94c
案例分享 | 装配拖链让“频繁维修”变“全年无忧”
LCA_GEN_catering_cobot_RBTX_CN_2_20_281_29_796d2a7155
满意再付款!从咖啡拉花到洗碗消毒,RBTX 餐饮协作机器人全包
第42周
PM_5125_1_6c11bf3745
未来可期:igus荣耀入围2025年安永年度企业家奖决赛!
IGUS_AP_furniture_linear_motion_CN_5_e34dd04e26
家具人必看!解锁智能及适老化家具创新方案,用运动塑料技术提升用户体验
IGL_PROD_iglidur_Granulat_igubal_xiros_PTFE_frei_Produkt_des_Jahres_EN_1_f43e3ee9fe
为工业绿色转型注入新动能!igus 不含PTFE产品
第39周
IGUS_AS_PFAS_molecule_highlighted_1_6af673fa72
PFAS到底是什么?为何全球都要禁它?
IGUS_SCR_packaging_line_one_team_XX_1_01627e46b4
10月16-18日,我们在制药机械博览会见!
第38周
IGUS_GEN_ciif_2025_banner_CN_3_f4df316790
预告 | GO GO “GO ZERO” ,趣味玩转工博会!
LCA_GEN_rbtx_consult_form_cover_CN_2_932ff80555
抢先看 | 易格斯RBTX低成本自动化商城携 4 大创新方案亮相
IGUS_AP_furniture_CN_45_1496667b41
看不见的轴承,撑起家具每一处顺滑体验
第37周
IGUS_GEN_go_zero_schmierung_DE_1_111d30654f
互动有礼 | 专业研究告诉你,零润滑究竟好不好?
IGUS_AS_engineer_maintenance_failure_1_18250ff3a6
教师节福利 | 致敬“工程师导师”
ECS_PROD_G4_42_150_150_6_f1a0e47b1c
室内起重机电缆总磨损?试试新升级的拖链方案!
第36周
ECS_3_DSTILL_e_spool_flex_world_stage_1_cb5f4a63d6
无滑环传输,让设备“动” 得更安心
RCH_readychain_rack_1_2_306aa8d660
立省88%!把 “空间浪费” 变 “成本减法”
IGUS_GEN_drinktec_fachpack_highlights_packaging_XX_1_b07d3a2c1b
展会 | 9月15-19日,来drinktec边喝边聊!
第35周
DRG_AP_Anwendungsbeispiel_Rivella_Formatverstellung_DE_3_326e2f5343
1小时变1分钟?看饮料巨头如何玩转降本增效
PM_4025_1_bf17457c19
新品 | 机器“减肥”再添新帮手,还能抗住高循环速率
第34周
PM_2225_1_bc712e416d
免费升级!D1 新固件现已支持PROFINET/PROFIdrive协议
IGUS_AS_lithium_ion_high_voltage_battery_component_1_c2a535821d
锂电行业的柔性电缆方案,怎么选?
第33周
PM_3925_1_242e111eb7
精准作业“黑科技”:农药剂量暴降95%,作物产量飙升35%
PM_0525_1_5db9107275
新品 | 专为精准调节而设计的“懒人福音”
第32周
LCA_GEN_PM_3625_1_Metaprint_AS_CN_1_068e0ed22a
百年企业的 “轻量转型”
CF_AP_Chainflex_overview_CN_1_bf86eb5731
电缆降本攻略(内附双重福利)
LCA_GEN_2025_WRC_CN_7_ede912ac76
每日整点冰淇淋限量免费放送!世界机器人大会,8.8~12日北京亦创RBTX展位C617
第31周
PM_3225_1_5e529a8663
静电隐患拜拜!管线包ESD认证率先升级,覆盖全组件
FA_2221_4_7aac2bfda8
AI+Delta 机器人联手:零污染除草,让每一寸土壤保持活力
第30周
IGUS_GEN_PRT_in_armchair_and_side_table_CN_6_a61f217f6e
PRT 回转环轴承:让家具更懂生活
PM_2525_1_b17a11af34
新品:装配效率提升80%,适用于狭小空间
第29周
PM_3525_1_ea3e18630e
焕新启航!elko线束制造完成精益升级,携手igus共绘新篇章!
PM_2825_1_7abbac91df
突破性创新!igus推出首款3D打印耐磨齿轮专用树脂,寿命提升500%
第28周
IGUS_GEN_iform_factory_2_527b0aaf19
1500+应用落地!易格斯工厂亲证:低成本自动化如何8周回本
BRG_GEN_coating_CN_1_9665053ebb
技术分享丨如何判断喷涂材料的质量?
IGUS_GEN_furniture_office_chain_adjustable_desks_CN_1_3d525ae7d7
好看的升降桌这样理线!
第26周
PM_2625_1_c9009fa4c7
从Fanuc、KUKA到乐白、慧灵,RobotCtrl跨制造商简化控制
2327_manus_2025_1_fdfe800b50
输送线上的产品损伤,如何防止?
RCA_PROD_readycable_for_electrical_cabinet_CN_1_f6475e1a12
“AI+工业”时代,别让“连接”拖后腿
第25周
IGUS_GEN_yes_CN_4_646332ba01
智动未来,共育英才 | igus Y.E.S.青年工程师扶持计划,走进合肥工业大学!
ECS_GEN_promotion_for_618_cable_CN_1_811cfb9be1
2折风暴:9款产品无门槛优惠
BRG_GEN_packaging_industry_CN_1_ce89d478e7
展会 | 6月24-26日,与您相约PROPAK展
第24周
AP_iglidur_FA_0612_06_2bf55e81ad
igus精工赋能光伏智造
ECS_GEN_campaign_for_E2_C_10_L_CN_2_57dda1e96f
新品:E2C.10L系列拖链
第23周
21303-Roibot-2024-2
HSQ助力湖南力合全自动 AI 水检系统稳战复杂检测环境
CF_GEN_PVC_campaign_CN_3_c26454978c
拖链用PVC电缆 | 成本低寿命长
第22周
IGUS_VID_City_Freighter_solar_tracker_DE_1_d249944ad0
端午、儿童双节怎么过?不如带娃一起追光
BRG_GEN_coating_CN_1_9665053ebb
耐磨涂层,包装设备的 “隐形护盾”
DRL_GEN_drylin_CN_35_a2e4ba7b6b
速看!drylin W 产品系列大起底,新品与特色全掌握(附动图)
AP_iglidur_FA_0612_06_2bf55e81ad
展会 | 6月11-13日,igus与您相约光伏展
第21周
LCA_GEN_Roibot_winners_2024_DE_2_2e100cc19d
ROIBOT:低成本自动化的无限可能
第20周
PM_2125_1_64cc12364b
芯片、电池生产用无尘拖链,新增两项认证
ECS_PROD_banner_for_C6_29_CN_1_fbb481640d
【新品】无尘拖链:C6.29系列
IGUS_GEN_2025_news_CN_4_17de463591
【老客户专属福利】感恩同行!1分钟调研赢好礼+2025新品速递
IGUS_AS_lithium_ion_high_voltage_battery_component_1_41436ed17c
【展会】5月15-17日,igus与您相约CIBF电池展
第19周
IGUS_GEN_office_chain_oco_german_design_award_winner_2025_DE_1_e9eeb623e3
新闻 | 中国站骑行收官/人形机器人/获德国设计奖
3_DP_GEN_IDD_promotion_CN_3_5e59cb729b
补贴升级!易格斯3D打印服务邀您免费打样
LCA_AP_fruit_picking_CN_1_500a66a15d
让农产品采摘更高效,2万元就能启动机器人方案
第17周
PM_1025_2_431a4f7802
物流机器人和人工接力拣货,效率提升
PM_1625_1_5454a386f8
新品 | 滑行拖链G4.42
第16周
PM_1325_1_17fcdd7832
材料革新
IGUS_GEN_enjoyneering_en_DE_6_e1a8e562e0
展会预告 | 4月21日-26日,CIMT机床展
第15周
IGUS_GEN_ksta_advertorial_igus_bike_DE_1_bf49d4964e
一路“碳”索,向绿而行 - 易格斯自行车全球骑行,中国站启程
PM_1125_1_48a44e62de
270+新品 | 工程塑料人形机器人,降本增效再升级
LCA_GEN_7th_axis_News_2025_DE_1_c4f7e8a57c
“强制下班”黑科技 | 用于机器人外部轴的预装配拖链
第14周
IGUS_GEN_2025news_14_CN_2_584d5abcde
携手钜惠、组合下单再享9折优惠
IGUS_GEN_2025news_14_CN_3_30ec479275
工程师必看帖 | 传感器线故障篇(文末领福利)
IGUS_GEN_2025news_14_CN_1_4ba7378acc
展会预告 | 4月8日-11日,igus与您相约医疗器械(春季)博览会
第13周
IGUS_GEN_banner_hmi_2025_CN_1_ef8a17f9bd
直播预告 | 4月3日,和易格斯一起看新品,逛汉诺威展
ECS_GEN_banner_for_E4_Q_L_CN_1_f5dab9d9a2
新品 | E4Q.64L系列 - 高动态性能,可节省高达 40% 的安装时间
3_DP_GEN_3_D_printing_and_SFP_banner_CN_1_b19a39b0c6
3D打印设计指导:如何用增材思维优化设计
第12周
PM_4524_1_2593a90fac
全球海运激增,STS起重机集体上演“变形记”
SFP_GEN_humanoid_robotics_product_CN_2_7281fdb5e7
深度剖析:如何最大化延长人形机器人使用寿命 —— 免维护组件的关键作用
RCA_GEN_sensor_m12_campaign25q1_CN_7_5514431126
超稳的
---M12传感器线让连接更可靠
PM_4124_1_7d1e89ff73
展会预告|3月22日-24日,igus与您相约检验医学暨输血仪器试剂展会
第11周
IGUS_AP_humanoid_robot_blog_thumbnail_EN_1_24bfcaafb5
人形机器人市场迎黄金十年!哪些领域将率先被 "机器人同事" 占领?
ECS_PROD_pic_for_E2_17_EN_1_9ea57349c9
【新品速递】E2.17-21寿命提升?%!
第10周
PM_3824_1_4587227646
从采摘到灌装,新鲜感再升级
IGUS_GEN_drone_in_a_box_banner_CN_2_03e933b320
无人机机巢怎么做到免维护,看这里!
第9周
PM_0325_1_b8d0559d85
新闻(收购,AI顾问,包场...)
第8周
CF_GEN_charlie_introduce_animation2502_CN_2_91c45820f6
Charlie动画来了!扫码留言赢超萌周边
IGUS_GEN_Rain_Water2025_CN_1_5edd0b0e22
春雨生产无忧,耐用防潮就选它!
IGUS_AS_bottling_plant_1_7a191c54f9
展会预告 | 3月5-7日,与您相约CBST展
第7周
IGUS_GEN_Valentine_26_23039_3_Bs_Day_activities_CN_1_a71c7f6b6b
易起来告白,赢浪漫好礼
第6周
IGUS_GEN_year_of_the_snake_CN_1_f0fa41033b
开工大吉,万事皆易
第5周
IGUS_AS_happy_new_year_2025_1_d935ff8ebe
方言大拜年!不同的口音,同样的祝福!看看有没有你们的家乡话
第3周
IGUS_GEN_AI_CN_1_6882d9e1be
igus获上海市第二批“AI+创新工作室”授牌
IGUS_GEN_chinese_wishlist_CN_2_cb1e0ab59f
2025许愿领台历获奖名单公示
第2周
PM_3024_1_9ec0131e33
自行车也实现自动泊车了?!
DRL_AP_apiro_beverage_application_IA_1_d45e9f5248
模块化思维如何快速实现自动化?
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版