主页 > 服务 > iguverse:igus的元宇宙 >

iguverse:igus的元宇宙

IGUS_SCR_iguversum_Automotive_DE_5.jpeg沉浸式体验iguverse的虚拟销售和工程世界。探索节省时间、成本和资源的新方法,包括产品开发、优化和维护等方面。iguverse可以简化您的工程设计!把iguverse当作一个高效且用户友好的平台,实现可持续的产品开发和快速原型制作。iguverse的优势主要有以下两点:

  • 优势1:打破空间限制。无论是来自于全球任何地方,任何人都能以虚拟化身的形式在数字空间中会面并交流想法
  • 优势2:项目更清晰、更可视化

目前已经有第一批用户开启iguverse体验之旅。赶快注册成为测试用户的一员,在iguverse中开发您的机器和设备吧!欢迎联系igus预约注册。

iguverse前景展望
ECS_VID_iguversum_DE_1
未来,无论是实验室、工厂、贸易展、在线论坛还是新闻发布,igus所有的基础设施将都可以在虚拟世界中体验。不限时间和地点,也无需远途旅行
IGUS_VID_20221124_cweiss_robominds_1
iguverse在未来的产品销售方面也拥有巨大的潜力。例如,当销售人员拜访客户时,他们可以一起戴上VR眼镜,在iguverse中沉浸式观察产品
iguverse优势
IGUS_GEN_tech_up_CN_2_3342144b6b
精进技术
  • 降低风险从而提高安全性
  • 可重复性
  • 可以更快地集成到生产环境
  • 优化机器和设备的质量
  • 良好的数据收集和分析能力
  • 理解复杂的关系并能及早进行测试
  • 更快地将想法变为产品
IGUS_GEN_cost_down_CN_2_427b761267
降低成本
  • 通过模拟仿真技术降低成本
  • 节省现场时间
  • 显著减少停机时间
  • 降低规划错误的风险
  • 减少差旅开支
  • 省去了原型制作工作的麻烦
IGUS_GEN_proof_CN_2_9027fb104c
测试结果
  • 在钻井平台上安装igus e-loop时,一旦设计上出现重大调整就可能导致产品无法按计划安装。而如果在iguverse中对项目规划和安装进行模拟,那么接头和电缆导向装置方面可能遇到的困难就能在早期阶段被发现并得到更有效的解决。因为虚拟世界会将问题和解决方案即时可视化
IGUS_GEN_sustainability_CN_28_0434553c17
可持续性
  • 减少差旅
  • 节约资源,因为无需复杂的原型制作
  • 提高团队的灵活性和适应性
  • 提高员工的满意度
  • 可以提高团队效率
为未来电动汽车设计解决方案
IGUS_SCR_iguversum_Automotive_DE_2_6ad28b7bb4
IGUS_SCR_iguversum_Automotive_DE_3_f2b90cc2e1
IGUS_SCR_iguversum_Automotive_DE_4_0d8087bd9b
使用虚拟数字化技术模拟团队协作产品安装过程
IGUS_SCR_iguversum_Bohrturm_DE_5_ef7802d773
IGUS_SCR_iguversum_Bohrturm_DE_3_810cd8cf7e
IGUS_SCR_iguversum_Bohrturm_DE_4_cd3686248d

iguverse的其他用途

Köln, 25. November 2022 – Produkte mit einer VR-Brille auf der Nase von allen Seiten unter die Lupe nehmen. Gemeinsam mit Ingenieuren und Materialexperten in der virtuellen Realität Maschinen, Anlagen und Fahrzeuge planen. Schnell und ortsunabhängig. Mit dem iguversum schafft igus ein digitales Paralleluniversum, das Vertrieb und Engineering auf das Metaverse vorbereitet.通过iguverse,客户、工程师、项目经理和决策者未来将能以虚拟化身的形式在数字空间中会面,并协作完成整个工程项目的规划和执行,这将比单纯在真实世界中工作更高效、更方便。

  • 规划机器、系统和车辆
  • 快速找到合适的部件
  • 与igus专家一起以虚拟的方式开发产品
  • 指导客户或员工操作机器
  • 获取产品维护方面的虚拟支持
  • 使用3D模型的1:1可行性分析协助完成产品开发
  • 及早发现设计上的缺陷并进行优化 - 无需实际的原型
  • 在igus平台上展示您的公司或产品,无需自己费力开发元宇宙

如有任何疑问或需求,请联系我们

已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版