请输入您需要搜索的内容
主页 > 电缆 > 同轴电缆 >
总览
筛选产品

同轴电缆

chainflex®高柔性同轴电缆有两种版本:一种是75Ω版本,RG-179,有1芯或5芯可选;另一种是50Ω版本,1芯的RG-58和RG-178可选。抗紫外线并耐有机油,抗水解和微生物。可用于极高负载,架空滑行行程达400米。
chainflex_CFKOAX_e3c7b355b3
  • 弯曲半径达10xd
  • 单元屏蔽
  • TPE外护套
筛选产品
共 1 件商品
排序方式
默认
交付时间
价格
筛选:
芯数
芯数及截面积
耐油性
抗UV
外护套材料
拖链内移动使用温度范围
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版