喷涂零件用于包装行业。iglidur 喷涂粉末用于包装行业。在包装设备的运行过程中一些零件容易受到磨损或损坏需要定期更换这些易损件很多时候会采用喷涂工艺来提高其性能和寿命 耐用的表面 降低摩擦阻力 免维护 适用于料斗滑槽护栏分道板模具等。申请iglidur喷涂样品。包含四款材料的涂层样品钥匙扣 您还可以申请一次免费喷涂打样服务。免费申请入口。喷涂产品选型样册 使用白皮书。关于iglidur涂层产品介绍和设计选型建议。免费申领。热门喷涂应用。分瓶板侧隔板。组合秤料斗。滑槽。振动盘上料机。适用于包装行业的iglidur喷涂粉末。iglidurIC01。耐磨性强 良好的机械性能 适合室内应用。iglidurIC02。耐磨性和耐用性高 良好的机械性能 用于室内应用。iglidurIC04。极其耐磨损 有化学抗性 耐温性100C 至 300C。iglidurIC05。使用寿命长 食品级 适合直线短行程应用。iglidur喷涂粉末的优势。使用寿命长。使用我们的塑料涂层可以降低摩擦力减少磨损从而延长使用寿命表面的耐磨层可以保护您的零件。详细了解igus喷涂系列产品。使用方便。使用喷涂工艺将涂料粉末覆盖在导电零件表面这大大简化了结构复杂性免去了使用其他耐磨零件的麻烦。众多应用。我们的粉末涂料可用于各种应用例如用于高达 300C 的高温环境或与食物直接接触。igus 喷涂服务。除了提供喷涂粉末之外易格斯还可以根据要求提供完整的喷涂服务我们会确认您的图纸和所需的涂层厚度后给您提供一份报价然后请将您的零件交给我们处理 此外igus还提供专业的喷涂计算工具您可以提前估算粉末的消耗量以便更好地控制预算 https://fsc-ent.txscrm.com/FRU79TWYHWB?channel=coating-in-packaging-industry| 咨询igus 喷涂服务 button https://iglidur-coating-designer.igus.tools| 使用iglidur喷涂选型工具 button。耐磨涂料用于包装机械拉膜结构。案例中是一家包装和加工机械制造商通过在金属轴上涂覆 iglidur IC05 耐磨涂层代替以往用于拉膜的辊筒降低了摩擦阻力提高了刚度缩短了生产时间食品级材料提高了卫生标准。经iglidur 涂层处理的百叶帘弹簧。在该应用中用来引导百叶帘的弹簧上喷涂了iglidur涂料该制造商面临的问题是润滑剂的使用寿命不如百叶窗长因此他们测试了带iglidur IC02涂层的弹簧虽然弹簧在测试中接触到了铝制外壳但是带涂层的弹簧的使用寿命却超过了外壳在测试过程中弹簧也没有发出任何噪音使用了涂层就无需使得润滑剂或额外添加部件。客户应用案例。任何产品相关的问题请联系我