主页 > 行业案例 > 包装行业 > 通用包装 > 用于包装机械的耐磨喷涂材料 >

用于包装机械的耐磨喷涂材料

Doel Engineering 是一家包装和加工机械制造商,通过在滑动滑架上涂覆 iglidur® IC-05 摩擦涂层,降低了摩擦阻力,提高了刚度,缩短了生产时间,并提高了卫生标准。
简介
  • 需要产品:在系统中更快地运输包装材料的组件
  • 要求:高刚性、低摩擦系数、高卫生标准
  • 行业:包装行业
  • 涂料粉末:IC-05 系列
  • 直线导向装置:drylin® T 直线滑动导轨
  • 客户的成功:生产时间更短,减少磨损,包装材料无污染风险
BRG_AP_Doel_Engineering_Coating_Application_DE_3_bb9fe63a28

“该解决方案提高了更高速度下的运行平稳性,并且减少了轴和所用材料的磨损。此外,这种方案价格低廉,并且响应快速,我也将在工厂的其他位置考虑这种方案。

Adam Deighton,Doel Engineering 生产经理

问题描述
包装机从卷筒中取出气泡膜或塑料托盘的底垫,将它们拉伸和切割成合适的尺寸,然后将它们放入托盘中。Doel Engineering 最初在这一工序中使用空心辊筒,但无法让材料达到足够的张力,难以实现准确和快速的切割,这意味着生产时间延长。此外,滚轮的惯性意味着它们在电机关停后会继续旋转,这不可避免地导致下一轮循坏开始之前需要等待时间,这也会影响生产效率。尽管定期清洁设备,但由于卷筒的金属材料表面,存在包装材料污染的潜在风险。
解决方案
igus® 与生产经理 Adam Deighton 一起分析了这一工序,并建议用涂有 iglidur IC-05 的实心金属轴代替辊筒。iglidur® IC-05 是一种经 FDA 批准的摩擦优化粉末聚合物涂层。涂层轴具有很多优点。相比以前使用的滚轮,它们具有更高的刚度,因此机器可以产生更大的动力,并且使用新组件时运行得更平稳、更快。并且,启动时间几乎为零,启动/停止过程是即时的,这提高了产能。与所有 iglidur® 材料一样,iglidur® IC-05 涂层粉末经过摩擦优化,因此不仅可以保护轴免受磨损,同时保证出色的摩擦系数和低磨损量。

此外,涂层厚度仅60-100 微米,且已获得对食品安全的 FDA 认证,没有污染风险,并且采用蓝色制造以提高可见性。此外,IC-05 涂层意味着金属表面不再与食物接触,从而降低了诸如肉类等产品氧化的可能性。
任何应用相关的问题请联系我
IGUS_PPL_Ahren_Xia_CN_3_a12d9efb5f
夏宁翔 Ahren Xia 包装行业经理
座机: 021-80366455
邮箱: axia@igus.net
IGUS_PPL_Ahren_Xia_CN_2_718d26998b
在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版