请输入您需要搜索的内容
主页 > 材料&3D打印 > 喷涂服务&粉末涂料 >
总览
筛选产品
案例
工程师

iglidur®耐磨涂层

出色的摩擦系数和耐磨性能,多种材料可选

BRG_GEN_iglidur_Coating_Pulverbeschichtung_DE_1_b0aaddde47
iglidur® 涂层粉末是一种经摩擦优化的工程塑料粉末,可通过静电喷涂的方式覆盖于金属表面。和所有iglidur® 材料一样,iglidur® 涂层粉末具有出色的摩擦系数和耐磨损值。 它们还能保护承压较大的表面免受磨损,且无需添加任何额外部件。

由高性能材料制成的涂层可以直接覆盖在需要保护的部件的表面,这样无需使用额外的部件就能达到降低摩擦力的效果。这不仅降低了成本,还减轻了重量,节省了宝贵的安装空间,并能简化生产流程。
我们可以提供
涂层服务
IGL_AP_IC_05_Coating_1_460b297320
只需上传 CAD模型,即可获得报价。我们会提供专业的设计建议。
订购涂料粉末
IGL_PROD_IC_05_PF_coating_powder_1kg_1_1e1d61c417
您可以直接购买iglidur®高性能涂料粉末,并自主进行喷涂操作。
申请iglidur喷涂样品
IGL_PROD_coating_sample_CN_2_d7c45397bf
包含四款材料的涂层样品钥匙扣。
您可以申请一次免费喷涂打样服务。
喷涂产品选型样册 & 使用白皮书
IGL_GEN_coating_brochure_26amp_3_B_whitepaper_CN_1_3837338534
关于iglidur®涂层产品介绍和设计、选型建议。
iglidur喷涂粉末的优势
BRG_GEN_IGL_GEN_coating_benefit_servicelife_DE_1_98fa722e1c
使用寿命长
使用我们的塑料涂层可以降低摩擦力,减少磨损,从而延长使用寿命。表面的耐磨层可以保护您的零件。
BRG_GEN_IGL_GEN_coating_benefit_simple_DE_1_9f21a557a0
使用方便
使用喷涂工艺将涂料粉末覆盖在导电零件表面,这大大简化了结构复杂性。免去了使用其他耐磨零件的麻烦。
BRG_GEN_IGL_GEN_coating_benefit_versatile_DE_1_b9e54935d2
众多应用
我们的粉末涂料可用于各种应用。例如,用于高达 300°C 的高温环境或与食物直接接触。
IGL_VID_coating_CN_1
iglidur 粉末涂料的工作原理
iglidur 涂层材料可通过静电粉末喷涂工艺喷涂到所有导电表面。粉末被均匀地施加在待喷涂的表面上,形成一个均匀的涂层。

涂层厚度可以定制。但是,随着涂层厚度的增加,部件表面的导电性会下降,从而影响粉末的附着力。层厚通常在 60 到 120μm 之间。理论上最高可达 500μm。

iglidur®涂料的基础材料是热塑性基料,它们与各种填料和固体润滑剂混合后经过加工形成了可施涂的粉末。涂层部件不再需要润滑,并且具有更低的摩擦系数。

应用案例

涡轮蜗杆 、门铰链 、 弹簧 、机床滑轨
  • 涡轮蜗杆:iglidur®IC-05涂层粉末,专为食品行业开发,符合FDA和欧盟10/2011标准,含有固体润滑剂,无需额外的润滑
  • 门铰链:适合于门铰链位置的iglidur®IC-01涂层粉末,使门铰链不用更改结构,即可以增加使用寿命
  • 弹簧:喷涂过iglidur®IC-06的弹簧,不仅避免的生锈的困扰,机械性能也得到了
  • 机床门导轨:喷涂iglidur®IC-02,增加了导轨的耐磨性,使机床门导轨的使用更加顺畅,寿命更长
任何产品相关的问题请联系我
中国农机行业经理曹世龙
曹世龙 Yvan Cao iglidur®产品项目经理
座机: 021-80366935
邮箱: ycao@igus.net
IGUS_PPL_PM_and_IM_CN_10_4d308dea59
在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版