主页 > 行业案例 > 包装行业 > 喷涂零件用于食品饮料生产线 >

喷涂零件用于食品饮料生产线

IGL_GEN_coating_in_food_industry_CN_1_05f49d5613
食品饮料生产线多处于潮湿、酸碱、高频摩擦的连续运行工况,对卫生与耐用性要求极为严苛。而所有与食品、食品包装直接接触的金属及非金属部件均需要满足食品级要求。
iglidur® 食品级涂层符合食品接触安全标准,可有效抗腐蚀、耐磨损、易清洁,减少设备损耗与微生物残留,既提升产线稳定性与使用寿命,又保障生产卫生合规,降低维护成本。

热门喷涂应用
IGL_3_DSTILL_coating_bottle_packaging_line_E2_80_8_B_1_a994276167
分瓶板(侧隔板)
IGL_3_DSTILL_coating_bowl_feeder_1_39b600d8aa
振动盘(上料机)
IGL_3_DSTILL_coating_product_slide_1_c572433bfa
滑槽
IGL_AP_coating_packaging_application_CN_2_125ac00541
组合秤料斗
适用于食品行业的iglidur喷涂粉末
iglidur®IC-05PF
IGL_PROD_IC_05_PF_coating_powder_1kg_1_1e1d61c417
  • 不含PTFE,规避政策风险
  • 使用寿命长
  • 食品级
iglidur®IC-05
iglidur_IC_05_Beschichtungspulver_1kg_83e3fbb14e
  • 使用寿命长
  • 食品级
  • 适合直线短行程应用
IGUS_GEN_ptfe_free_pfas_tested_DE_1_57a0b2423b
不含 PTFE 及经测试不含关键有害 PFAS成分的滑动轴承
考虑到近期关于欧盟禁止使用 PTFE 和 PFAS 的讨论,我们汇总了有关滑动轴承的相关细节。我们为您列出了所有不含 PTFE 或经过测试不含对健康有害PFAS成分 的 iglidur® 材料。

igus 喷涂服务
IGL_PROD_iglidur_Coating_Edelstahlgewebe_IC_01_WM_2_C_IC_02_WM_2_C_IC_05_WM_DE_1_0ce1e54c5e
除了提供喷涂粉末之外,易格斯还可以根据要求提供完整的喷涂服务。我们会确认您的图纸和所需的涂层厚度后,给您提供一份报价。然后,请将您的零件交给我们处理。

此外,igus还提供专业的喷涂计算工具。您可以提前估算粉末的消耗量,以便更好地控制预算。

客户应用案例
2321_manus_2025_3_7486afe8cb
耐磨涂层用于烘焙设备
这是一套烘焙厂面团烤盘的自动化专用设备。该设备采用iglidur® IC-05PF 聚合物涂层。经过特殊涂层处理的货架可大幅减少烤盘表面的磨损,同时降低运行噪音,并具备自润滑性能,从而满足食品行业严格的卫生要求。

详细了解
SFP_AP_videothumb_coating_powder_sweet_goods_conveyor_DE_1_0734381957
粉末涂层用于糖果输送设备
在糖果输送设备中,过渡板、滑槽等区域常会因含糖、含油或粘性物质而产生堆积粘附。这些附着物会扰乱产品输送、增加清洁工作量,并导致设备反复停机。通过采用iglidur® IC-05 塑料涂层,我们成功为客户彻底解决了这一问题,并显著提升了工艺稳定性。
详细了解
FAT_1224_4_c301f3c768
耐磨涂料用于包装机械拉膜结构
案例中是一家包装和加工机械制造商,通过在金属轴上涂覆 iglidur® IC-05 耐磨涂层代替以往用于拉膜的辊筒,降低了摩擦阻力,提高了刚度,缩短了生产时间,食品级材料提高了卫生标准。
详细了解
IGL_AP_coating_packaging_application_CN_5_5dff607001
喷涂工艺用于自动覆膜称重打包机
用于食品零售行业的自动覆膜称重打包机,与食物和清洁剂的接触极为频繁。所有与食品、食品包装直接接触的部件表面均需满足食品级、耐刮擦、耐腐蚀。而iglidur® 喷涂粉末完全可以满足这一类的行业需求。例如:
核心接触区的料斗、导向板;
覆膜包装位置的拉膜夹、拉膜辊、压膜辊;
输送线的限位挡板、过渡板、滑槽;
1 2 3 4
任何产品相关的问题请联系我
IGUS_PPL_Ahren_Xia_CN_3_a12d9efb5f
夏宁翔 Ahren Xia 包装行业经理
座机: 021-80366455
邮箱: axia@igus.net
IGUS_PPL_Ahren_Xia_CN_2_718d26998b
在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版