English
chainflex® CFCLEAN8

- 用于e-skin® flat内,极高的应用要求
- PTFE膜缠绕包裹
- 带屏蔽
- 高耐磨性
- 不含PVC
产品代码
芯数及截面积
总线类型
一般性能
收起
总线类型
以太网/CAT5 收起
芯数及截面积
(4x(2x0.14))C 收起
最大外径(d) [mm]
5.5 收起
重量 [kg/km]
47 收起
铜含量 [kg/km]
33 收起
动态信息
收起
e-skin® flat最小弯曲半径 [mm]
40 收起
固定铺设最小弯曲半径(系数) [x d]
3 收起
固定铺设使用温度范围
-25°C 至 +90°C (按照标准 DIN EN 50305) 收起
架空最大速度 [m/s]
2 收起
最大加速度 [m/s²]
40 收起
电气参数
收起
额定电压
300/300 V 收起
UL额定电压 [V]
300 收起
测试电压
2000V 收起
特性波阻抗 [Ω]
100 收起
Max. Current carrying capacity at 30°C (according to DIN VDE 0298-4)
4A 收起
电缆结构
收起
导体
特殊高柔性且耐弯折的精细裸铜多股线 收起
绝缘材料
高机械性能的FEP混合物 收起
芯线结构
根据总线规范 收起
芯线组1
4x(2x0.14) 收起
颜色代码
白/蓝,白/橙, 白/绿,白/棕 收起
总屏蔽
镀锡铜丝制成的柔性编织屏蔽层。线性覆盖率70%,光学覆盖率90% 收起
特性和认证
收起
抗UV
无 收起
耐油性
不耐油 收起
无硅
不含腐蚀性的硅(符合PV 3.10.7 – 1992标准) 收起
UL认证
证书号码No.B129699:“易格斯提供的36个月chainflex电缆质保和使用寿命在线计算服务,建立在每年进行的20亿次循环测试的基础上” 收起
REACH
符合 (EC) No. 1907/2006 (REACH) 标准 收起
无铅
符合2011/65/EU (RoHs-II/RoHS-III) 标准 收起
无尘室
空气清洁度等级1,材料/组装由国际IPA根据ISO 14644-14测试,报告IG 2107-1242 收起
CE
符合2014/35/EU标准 收起

销售咨询