请输入您需要搜索的内容
主页 > 电缆 > 伺服电缆 > 混合电缆 >

混合电缆

驱动单元上的混合电缆是一种相对较新的趋势,通常将能源线芯、制动器供电线芯、温度传感器以及总线系统结合在一起。该总线系统用于将电机中集成的编码器所传输的数字信息回传给变频器。这样一来,就无需再使用额外的编码器电缆,从而节省了相关电缆和连接器的成本及空间。
CF_GEN_hybrid_cable_CF_280_UL_H304_15_04_CN_1_abd74d4d06
不同制造商产品之间的差异

近年来,混合技术已成为电缆行业的最大趋势,它也被称作“一线连”(西门子)或“一线通技术”(倍福)。该技术通常将四条电源线芯(L1、L2、L3和PE)、一对用于温度监测的线芯以及总线系统的线芯组合在一根电缆中。各大传动制造商采用的总线系统各不相同;例如,倍福采用西克(SICK)的Hiperface DSL总线系统,而西门子则采用以太网衍生产品。易格斯紧跟这一技术趋势,针对拖链优化了机械电缆设计。我们的混合电缆CF220.UL.H和CF280.UL.H可以轻松连接到各大原始设备制造商(OEM)的传动系统上。

混合电缆的优缺点是什么?

优点:每个驱动器(电机和编码器)通常需要两根电缆。将它们合并成一根电缆后,释放了拖链内的空间,同时由于减少了一半的组件,使得电机连接区域的空间也得以节省。

缺点:应尽可能避免敏感数据线芯与电源线芯靠得过近而产生的干扰。不过,电缆内屏蔽层良好的电磁兼容性规格以及优质的连接器设计可以弥补这一缺点。我们通过高覆盖率的必要元件和特殊经优化的编织角度实现了良好的屏蔽效果,确保即使在运动过程中,规格也能长时间保持不变。

FA_2416_2_1c9a80c1ef
木工领域的混合电缆应用

一家主要的木工机械制造商已将其驱动技术转移到倍福的新混合技术上,从而充分利用了更紧凑类型的所有优势。然而,电缆方面面临挑战,因为在其机器上,电缆需要在非常小的半径内进行极大量的移动。此时,易格斯凭借一项严苛的寿命耐久测试脱颖而出。测试之所以具有挑战性,是因为还需要在使用期间测量Hiperface DSL总线的数据传输。因此,我们与客户紧密合作,以确保双方都能获得可靠的结果。如果您对需要测试的永久电缆解决方案感兴趣,请随时与我们联系。
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版