机器人电缆。用于三维应用的可扭转电缆。工业应用中日益复杂的运动场景越来越多的需要耐扭转或可三维移动的电缆要求其使用寿命与直线运动的chainflex电缆相似 例如一个移动的机器人手臂会在机器人电缆中产生高弯曲离心和扭转力chainflex ROBOT系列机器人电缆是专门针对这些特殊应力进行设计和测试的 可扭转的chainflex电缆产品范围广泛如屏蔽单芯动力伺服测量系统总线以及混合和控制电缆 与传统的编织铜屏蔽相比CFROBOT通常使用高抗扭强度的镀锡铜丝缠绕屏蔽 [[https://www.igus.cn/zh-CN/chainflex/robot-cable 在线商城button [[https://fsc-ent.txscrm.com/F7WYIB5FHQW?channel=harnessed-energy-chain-systems-robot-hose-package 专家咨询button。前往在线商城。chainflex可扭转电缆的结构特点。芯线绞合结构屏蔽层和护套材料必须能够同时承受弯曲时所产生的挤压力以及由扭转运动而产生的径向压力不同软结构元件如人造纤维PTFE元件或其他填充元件等都被用于chainflex可扭转电缆中以吸收扭转力不同于传统的铜丝编织屏蔽层CFROBOT系列通常采用耐扭转的镀锡铜丝屏蔽包裹以适应扭转运动的打开和闭合。https://www.igus.cn/zh-CN/info/test-reports-robot-cables 前往可扭转电缆测试报告button。chainflex可扭转电缆的优势。质保承诺。提供1000万次双循环或4年质保 根据扭转测试标准评估电缆寿命。扭转应用。最高可以实现360M的扭转角度 满足极小空间内大角度扭转运动。产品广泛。可提供多种电缆类型 有高性价比或高品质可选。配套服务。可提供模块化配套产品 包括接插件服务及管线包集成。chainflex可扭转电缆的成功应用。机器人搬运应用。机器人运行半年频繁发生信号丢失经检查发现是电缆损坏导致的大多情况是屏蔽层破损或芯线断裂经产品确认更换为igus机器人电缆CFROBOT8系列PN线和CF77ULD系列后续一直稳定运行。机器人配扫描枪。由于扫描枪的三维运动配套的相机线和电源线需要经常扭转运行一段时间后频繁发生故障原方案是波纹管配厂家自带电缆新方案是更换为igus的机器人电缆CFROBOT8及CF9控制电缆配套使用TRE三维拖链从而解决了客户的困扰。在线工具推荐。chainflex电缆使用寿命计算器。已知电缆型号输入行程加速度等工作参数计算出寿命和价格并提供类似型号参考。点击计算。echain 机器人拖链设计系统。搜索机器人厂商和型号从推荐的拖链中选择需要的类型用户可查看整单报价通过交互视窗查看各组件详情还可添加电缆作进一步分隔排布设计。点击设计。样本下载。用于机器人行业的拖链产品目录。用于机器人的供能系统。低成本自动化手册。基于运动塑料的低成本自动化解决方案。RBTX 平台严选速览 2026。您将通过它快速了解什么是RBTX以及我们如何能为您的个性化使用场景定制低成本自动化或者机器人解决方案。联系我们。免费申领chainflex高柔性电缆样品。点击下方按钮即可获得免费样本样品专家咨询通道如需邮寄请提供邮寄地址。免费申领。readycable预装配电缆产品咨询。如有产品应用免费样品申领等相关问题欢迎点击下方按钮联系我们