主页 > 行业案例 > 舞台声光电 > 舞台灯光 > 免润滑轴承用于舞台灯光陀螺仪 >

免润滑轴承用于舞台灯光陀螺仪

igus球面轴承与滑动轴承实现设备轻量化和免维护

为筹备国际周年巡演,“Chinese Man” 乐队委托法国 Kellook 公司落地实施了一套舞台场景创意方案—— “发光陀螺仪”。这套灯光设备将在演出期间悬挂于舞台上方。为攻克这一高难度项目,Kellook 选择采用易格斯的高品质轴承解决方案。其中,igubal 四孔法兰轴承与 iglidur 轴套轴承的组合优势显著,帮助乐队将这一天马行空的想象搬进现实。

项目概况
  • 核心需求 :为旋转圆环部件上电机外壳输出端的驱动轴匹配轴承
  • 性能要求 :运输及演出期间需耐受 - 10℃至 50℃温度范围;具备防尘性与免润滑特性;需要无磁性;轻量化设计;可补偿安装偏差
  • 行业 :舞台技术、照明技术
  • 客户成果 :通过采用易格斯滑动轴承与球面轴承,Kellook 成功将陀螺仪重量减轻 5 公斤,进而只需要更小规格的电机与变速箱组件。这不仅在设计与美观度上实现突破,更极大简化了运输与安装流程。相较于传统金属解决方案,该方案还省去了润滑剂采购与维护作业的相关成本。
1853_manus_2025_1_88d73daaa8
问题描述
该陀螺仪跨度超 2 米,需同时适配室内演唱会舞台与户外音乐节场地;其运动轨迹与灯光颜色均由灯光技师通过控制台操控。旋转圆形部件上配备了电机与变速箱组合,项目核心需求是为电机外壳输出端的驱动轴寻找适配的轴承解决方案。
在实际应用中,陀螺仪需面临多重环境考验:演出期间设备自身温度可升至近 50℃,而从演出场地到仓储点的运输过程中,温度范围则为 - 10℃至 45℃;频繁的安装、拆卸与运输会产生剧烈振动与冲击,轴承需具备足够耐受性。
由于涉及户外使用场景,轴承还需满足防腐蚀、防尘、无油脂的要求,且需确保在数月巡演期间无需维护仍能稳定运行。此外,轴承需采用非磁性材料(避免产生电磁干扰),同时尽可能做到结构紧凑、重量轻便 —— 这不仅能降低旋转部件的整体重量,还可减小电机与变速箱的规格尺寸。
考虑到驱动轴难以实现完美对中,研发团队考虑使用自调心轴承。
解决方案
Kellook 最终选择与易格斯合作,并确定了理想解决方案:采用 igubal EFSM 四孔法兰轴承,搭配 iglidur J 材质的轴套(在驱动轴上起到间隔作用)。
与所有易格斯轴承产品一致,该方案中的塑料轴承内含固体润滑剂,可实现低摩擦干运行,完全无需额外添加润滑剂 —— 仅这一项设计,每年即可为该应用节省 19.72 欧元的润滑剂成本。更重要的是,免维护特性大幅减少了人工投入:采用易格斯轴承后,每年可省去约 32 小时的预防性维护工时。
此外,该方案还实现了一项关键突破:Kellook 将陀螺仪转子重量减轻了 5 公斤 —— 这对项目成败至关重要。减重后,电机与变速箱的规格得以缩小,电机外壳也成功嵌入转子厚度范围内。这种轻量化设计不仅简化了运输与安装流程,更显著提升了设备的整体美观度。
附:Kellook 陀螺仪照明设备设计示意图
1853-manus-2025-7
1853_manus_2025_12_595bd5f91b
1853_manus_2025_11_0157c08f06
与应用相关的任何问题请联系我
中国滚珠轴承和关节轴承产品经理陈亚
陈亚 Daniel Chen igubal®产品经理
座机: 021-80366946
邮箱: dchen@igus.net
IGUS_PPL_PM_and_IM_CN_28_8e790f310f
在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版