滚珠丝杠驱动 vs. dryspin®丝杠驱动
即使行程很短也可免润滑
工程塑料螺母能承受很高的静载荷吗?
新型DST-JGRM系列采用了 优化注塑成型的设计 ,是法兰丝杠螺母 稳健可靠的替代品 。 这种特殊的设计使得螺母的安装很简便 ,尤其有利于径向载荷。 它与不锈钢板结合,可承受高达6MPa的轴向载荷。
怎样才能将丝杠驱动的购置成本降低61.5%?
dryspin®工程塑料丝杠螺母之所以能从同类金属产品中脱颖而出,不仅是因为它有技术上的优势,它的采购成本很低也是一个原因。 它的成本效益比传统的金属丝杠螺母高61.5%。 而且在长期应用中,这种丝杠驱动的成本会显著降低。dryspin®丝杠技术完全省掉了维护成本以及外部润滑剂的采购费用。
![]() | 滚珠丝杠驱动 - 需要定期润滑和维护 - 更容易被腐蚀- 重量大- 运行时有噪音- 不太适合较短的行程 | |
dryspin®丝杠螺母 + 100%免润滑、免维护和腐蚀 + 轻34.4% + 采购成本低61.5%+ 使用寿命延长30%+ 运行时安静,无振动 | ||
100% 免润滑
使用drylin® 直线滑动轴承丝杠技术,无需维护即可干运行
| 金属丝杠螺母必须润滑,否则就会出现金属磨损。 如果不对其进行适当维护,这些磨损会妨碍整个系统,很快就会导致应用故障。 免润滑免维护的drylin丝杠系统是传统金属丝杠动器驱的完美替代品。 | ![]() | |
| 由iglidur高性能工程塑料制成的drylin直线滑动轴承丝杠螺母无需任何润滑。 它的自润滑性能将维护工作量 降到最低。 而它的干运行特性则极大地减少了灰尘和纤维等颗粒物的附着。 与需要润滑的传统解决方案相比,这一技术能极大增加产品在脏污环境中的使用寿命。 | ||
稳健可靠,配备常用安装连接尺寸

新型DST-JGRM系列采用了优化注塑成型的设计,是法兰丝杠螺母稳健可靠的替代品 。它的特点是其安装尺寸和螺距与标准的滚珠丝杠螺母相同。 这种特殊的设计有利于安装,尤其是存在径向载荷的情况。
► 接口尺寸&和螺距与标准的滚珠丝杠螺母相同
► 采用iglidur® J高性能工程塑料,免润滑&免维护 ► 采用注塑成型工艺生产,成本效益高► 结实牢固 ► 有2种螺纹安装尺寸:ø 14/16和18/20我们也提供带不锈钢板的重载型!
对于更高的轴向载荷,我们还提供JGRM设计的重载型型号。 重载型JGRM丝杠螺母的法兰尺寸保持不变。该板安装在 JGRM 丝杠螺母之前。 因为有不锈钢板,丝杠头部不再与工业塑料接触,因此用于力耗散的接触面积增大。 这种型号的产品可承受高达6MPa的轴向载荷。重量最多减轻34.4%
传统的循环滚珠丝杠法兰螺母 | 丨 | drylin直线滑动轴承梯形丝杠法兰螺母(相同尺寸) | ||
![]() | ![]() | |||
100% 耐腐蚀
您是否需要定期对生锈的产品进行维护?dryspin技术让锈蚀无机可乘
![]() | 金属滚珠丝杠螺母在潮湿环境中使用时,很快会被腐蚀。产品生锈会妨碍其正常运转,因而这种丝杠驱动必须定期保养和更换。这就意味着要花费时间和金钱。 | |
| drylin直线滑动轴承丝杠技术完全不会受到任何腐蚀。 因此,即使在腐蚀性环境中使用, drylin直线滑动轴承丝杠驱动也能平稳运行,保证长使用寿命,而且完全无需维护。 所有的工程塑料螺母均由经过摩擦优化的iglidur高性能工程塑料制成。 相配的丝杠也完全由防锈材料制成。 | ||
静音运行,抗振动
您的丝杠螺母会产生恼人的噪音或是振动吗? 我们的dryspin丝杠驱动运行时无噪音无振动
滚珠丝杠螺母 滚珠丝杠驱动内的滚珠轴承在使用过程中会产生噪音。 这会让人很烦恼。为减少噪音,运行的速度就要放缓,或者使用额外的润滑剂。而且滚珠丝杠驱动运作不久就会开始振动。 | ![]() |
dryspin®技术 圆齿形几何设计减少了丝杠和丝杠螺母之间的接触面积。 所以,dryspin丝杠驱动运行时几乎没有声音,而且即使在高负载下也不会振动。 您可以在我们的 在线商店 中看到多种不同形状和不同尺寸的丝杠技术。 | ![]() |
优劣对比
循环滚珠 vs. dryspin
| ► 精度高,几乎没有任何轴向或径向间隙► 摩擦系数低► 可用于具有高动态载荷的工况► 传动效率高达 100%► 尺寸几乎没有任何灵活性► 带有外部返回系统的循环滚珠轴承导轨会产生不小的噪音► 由于滚珠的点接触,无法承受高静态负载► 重量相对较重 | ► 设计灵活性大(如适用于较小的安装空间),可用于各类OEM► 丰富的螺纹导程,适应各种需求► 根据丝杠直径和丝杠自由设计螺母► 成本效益高 ► 无需外部润滑► 运行平稳► 耐脏污、结构坚固和耐腐蚀► 可承受高静载荷► 重量更轻► 多种材料可选:重型、高温或符合FDA标准材料► 可预测使用寿命 |
您可能想了解
了解更多