主页 > 直线驱动 > 丝杠螺母 > 丝杠 > dryspin®丝杆 > dryspin®丝杠螺纹技术 >

dryspin®丝杠螺纹技术

精进技术,降低成本

dryspin_change.jpeg丝杠螺母是一种将旋转运动转变为直线运动(螺纹传动)的机械部件。 易格斯高螺旋螺纹和梯形丝杠螺纹,具有三种不同的丝杠螺纹材质可选(不锈钢、碳钢、和铝)以及七种以上不同的丝杠螺母材料。 经摩擦优化的易格斯材料制成的轴承,无需润滑或维护,组件可快速、简单的配置和订购。

我们研发的dryspin技术的非对称螺纹可以延长使用寿命,独特的螺纹倾角可以提高传动效率。 丝杠螺母的几何外观形状可以自由定制。同时我们也有大量不同几何外观的标准件,从圆柱形设计到带法兰或扳手平面的设计,再到减少间隙的导螺杆螺母,如零齿隙、小间隙和带预紧丝杠螺母。

100% 免润滑Icon_oil-resistant.jpeg

金属丝杠螺母系统需要定期润滑,如果未使用合适的润滑剂,产品会在短时间内开始生锈或者变形,如果维护不恰当,设备还会因故障而罢工。

免润滑、免维护的drylin丝杠螺母系统,是传统金属丝杠螺纹驱动的完美替代品。所有的drylin丝杠螺母,都是由高性能的易格斯塑料聚合物制成。摩擦优化的塑料,具备独特的特质,特殊的成分组成使他们极其耐磨、坚固、自润滑。固体润滑剂能够确保自润滑的丝杠螺纹螺母轴承平稳运行。

 

材料自润滑的特性大幅减少了维护工作。与材料一体化的固体润滑剂,避免了定期润滑的麻烦。 干运行的特性将尘粒和纤维这类颗粒带来的影响降到最低。在脏污的环境中,比起传统的、需要润滑的材料来说,这一特性也大大延长了使用寿命周期。

Icon_corrosionfree_v2.jpeg100% 耐腐蚀

在潮湿环境的影响下,金属螺母的表面容易发生电化学反应,从而损坏。一般来说,金属丝杠螺母在绝大多数应用中都会出现腐蚀,而丝杠系统就会因此丧失一些重要的特性,比如强度。

 

得益于易格斯高性能的聚合物塑料,drylin直线丝杠螺纹技术具备了另一个特点:完全耐腐蚀。所有的drylin®滑动丝杠螺母都是由摩擦优化的高性能塑料制成。您有多种丝杠材料可选,不锈钢1.4031,1.4021和碳钢 C15,AISI 1015, 铝材EN AQ 6082。选用合适的材料能确保产品的整个使用寿命周期内绝对不会发生腐蚀。

 

一些丝杠螺母的材质适用于潮湿环境和湿润的应用,比如iglidur A180和iglidur J, 这些材质的特性是极低的吸湿性。这还不是drylin丝杠技术的唯一亮点。在脏污或者高温的应用中,相比金属滚珠丝杠,塑料丝杠螺母是更优的替代方案。

 

免润滑的特性使轴承能够以低摩擦阻力平稳运行,且脏污、纤维不会附着在螺纹面上,达到更长的使用寿命。

 

通常情况下,易格斯材料制成的丝杠螺母,工作温度可以保持在-20°C 和+90°C。 但是,也有可耐极高温达150°C的材质可选。 请注意:温度导致的膨胀,会影响螺母的间隙,以及最大负载量。 当产品用于暴露在极端的温度下,并承受高负载时,我们建议通过实证测试丝杠螺母在特定情况下的适用性。

dryspin材料精选

DRS_SCR_dryspin_medical_CN_8_17be9816b4
  • 适用于高速
  • 低磨损
  • 最佳摩擦系数
DRS_SCR_dryspin_medical_CN_2_b3cb4e1537
  • 适用于高温应用
  • 低摩擦系数
DRS_SCR_dryspin_medical_CN_3_cc9a28ba3b
  • 低负载下耐磨性强
  • 低吸水率
  • 减振
DRS_SCR_dryspin_medical_CN_4_d8f3042808
  • 符合FDA标准
  • 可与食品接触
DRS_SCR_dryspin_medical_CN_5_d2e05774e9
  • 低磨损,并具有最佳摩擦系数
  • 长使用寿命
DRS_SCR_dryspin_medical_CN_6_cfe7303f32
  • 低负载(达200N)
  • 速度可达1200rpm
DRS_SCR_dryspin_medical_CN_7_270577d192
  • 高静态负载

重量减轻88%Icon_weight.jpeg

对大量不同行业的用户来说,减轻产品自重正在变得越来越重要。 drylin丝杠螺纹技术为用户提供了创新的解决方案,比如,采用轻便的塑料丝杠螺母,替代沉重的循环滚珠丝杠螺母。 在更换过程中,功能的整合,及其重要。 这通常清晰的定义了用户的目标:我要更多功能,更轻的重量,越快越好。

dryspin丝杠技术,可以完成这些使命。 这些塑料丝杠螺纹螺母自重轻,而且整体免维护,免润滑。 相同的尺寸下,运行更平稳顺畅。 为了精确计算出预期使用寿命,我们有丝杠螺纹技术驱动专家系统在线免费计算丝杠系统的寿命周期。 点这里开始计算您的应用产品寿命

传统的循环滚珠丝杠法兰螺母  VS  dryspin直线滑动轴承梯形丝杠法兰螺母(相同尺寸)

DRS_PROD_JGRM_vs_Ball_screw_CN_2_918e699217
DRS_PROD_JGRM_vs_Ball_screw_CN_1_0b85740291

DRS_GEN_advantages_CN_4.jpeg使用寿命延长30%

dryspin螺纹技术是易格斯于2015年开发并获得专利,比传统的大导程螺纹,具备更多优势。 螺纹角度扁平设计,可以有效地将施加的动力转化为平面运动。 凭借与工程塑料螺母、丝杠相匹配的特性和形状,dryspin® 提供更长的使用寿命和更高的大螺距螺纹效率。 因圆齿面可减少螺纹螺母与丝杠间的接触面,从而确保丝杆系统安静运转,载负载下无振动。

 

每个独立的dryspin丝杠螺纹间的空间增大,使得塑料螺母可以占据更多的空间(1.3倍)。更耐磨的材料和更高的传动效率对于使用寿命至关重要。与传统的高螺旋螺纹相比,dryspin丝杠螺母使用寿命延长了五倍。

 

此外,我们能够根据您的需求制造即装即用的丝杠——加工服务。您可以使用我们的丝杠配置器在线工具或者给我们发送所需产品的图纸,我们会尽快提供报价。

任何产品相关的问题请联系我
中国丝杠螺母产品经理柴文瑞
柴文瑞 Ray Chai dryspin®产品经理
座机: 021-80366450
邮箱: rchai@igus.net
IGUS_PPL_PM_and_IM_CN_14_af7746ecbd
在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版