主页 > 机器人自动化 > 减速箱 > Apiro减速器 > drygear® Apiro 模块化变速箱系统 >

drygear® Apiro 模块化变速箱系统

drygear® Apiro 模块化齿轮箱系统,可以用模块化的方式,经济高效地实现某个应用需求。Apiro 减速器可用于包装、食品和医疗行业等等,例如:
DRG_VID_Apiro_applications_CN_1
  • 输送线宽度调节
  • 推杆功能
  • 搭建各种传动比的齿轮箱
  • 作为回转支承或旋转驱动系统
IGUS_GEN_tech_up_CN_2_3342144b6b
精进技术
  • 成熟的设计模板,并提供零件清单
  • 针对具体应用提供专业解决方案
IGUS_GEN_cost_down_CN_2_427b761267
降低成本
  • 减速机外壳由工程塑料制成,高性价比
  • 模块化设计,兼容手动或电动调节
  • 可快速调节
IGUS_GEN_proof_CN_2_9027fb104c
证明
  • 蜗轮组件由摩擦优化的 igus 高性能工程塑料制成
  • 选择iglidur® A180 材料可以再延长寿命 40%
IGUS_GEN_sustainability_CN_28_0434553c17
可持续性
  • 模块化设计可实现快速扩展、调节,适应性强
  • 非常轻且完全免润滑
LCA_PROD_Teaser_Apiro_i_Deas_DE_1_909ef3278f
模块化齿轮箱系统的设计模板
为了降低您的设计难度,我们提供了20 个模板,您只需
1、选择合适的方案
2、下载产品清单和模型图纸
3、根据清单购买、搭建
Apiro常用组件
Apiro_Schneckengetriebe_1_1_CMYK_3804970a6b
带驱动销的变速箱
基础 Apiro 齿轮箱:带驱动销的齿轮箱可实现直接驱动连接。可用比率为:4:1、32:1、64:1,也可选择:3:1、5:1、8:1、16:1
Apiro_Schneckengetriebe_1_2_CMYK_ebfa56e84b
多功能型材齿轮箱
多功能型材可用于实现齿轮箱的串联,因为元件或产品之间的距离可以调节。这种组合通常用于食品或包装行业的应用。
LCA_PROD_Apiro_RL_A22_0100_bevel_gearbox_6_a4efc30e47
锥齿轮箱
锥齿轮减速机用于必须以直角传递运动和力的任何地方。以 1:1 的比率,传递的扭矩几乎可以无损地传递。
LCA_NEWS_2021_Apiro_Hygienic_Design_Teaser_e7f4f78e8a
卫生型齿轮箱
HD 的 Apiro 齿轮箱可防止生产过程中的污染,并实现简单安全的清洁。典型应用领域:食品工业、制药工业等
RL_A54_0101_e3dca62862
配件
drygear Apiro 附件为垂直和轴向水平运动以及型材止动器提供了各种安装选项。
LCA_NEWS_2021_gro_C3_9_F_Apiro_Anbindung_neu_70ef71fad0
输出端可连接到丝杠
通过与 drylin 直线滑动轴承驱动技术和 dryspin 丝杠技术的新连接,您现在可以更灵活地实现个性化自动化系统。
向我们发送您的需求
8503_7577_robolink_Apiro_modular_gear_kit_EU_rc1o
1. 描述您的应用:模块化齿轮箱系统能够支持广泛的自动化应用场景,完成各种简单或复杂的运动形式。

2. 我们为您选择最佳组合方案:我们的专家将为您找到理想的解决方案,尽可能减少组件,以降低成本。

3. 组装简单:模块化变速箱系统采用模块化设计,因此只需将它们拼装在一起,即可实现不同的运动方案。
任何产品相关的问题请联系我
IGUS_PPL_SNOW_YANG_CN_1_653a69bfb7
杨颖 Snow Yang iglidur产品工程师
座机: 021-80366940
邮箱: syang@igus.net
IGUS_PPL_SNOW_YANG_CN_2_f667cd6b23
在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版